17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

EXCELOCK ガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用

通常単価(税別)
7,021
税込単価
7,723

ガラス丁番と組み合わせて使用する電気錠。【特長】・ガラス丁番と組み合わせて、ガ...

詳細情報を確認する
  • 種類
    接続金具
  • 材料
    亜鉛合金(ZDC)
  • 最大扉幅 (mm)
    500
  • 最大扉高さ (mm)
    1200
  • 適応ガラス厚 (mm)
    5,6,8
  • 仕上
    クロムめっき
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

EXCELOCK ガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用

製品仕様

EXCELOCK ガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 仕様表01

ガラス加工図/本図は右扉を示している。

規格表

型 番仕 様材 料仕 上最大扉幅最大扉高さ適応ガラス厚
XL-ESG-R右用亜鉛合金(ZDC)クロムめっき50012005、6、8
XL-ESG-L左用

使用例

EXCELOCK ガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 使用例01

外観図

EXCELOCK ガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 使用例02

扉を引いた状態の図

注意・禁止事項

  • 使用例の※印は別売のロックユニットです。
  • 扉の閉止位置が適切でないと、正しく施錠・開錠しない場合があります。戸当りやマグネットキャッチを必ず併用してください。

型番リスト

表示件数

用途

注文コード

最小発注数量
受座/左用
150-022-210
1個
受座/右用
150-022-211
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,021
( 7,723 )
4日目
7,021
( 7,723 )
4日目

詳細情報

基本情報

ガラス丁番と組み合わせて使用する電気錠。
【特長】
・ガラス丁番と組み合わせて、ガラス扉をトータルコーディネートができる。
・左用、右用の受け座として2つのタイプより選択できる。
・材料が亜鉛合金(ZDC)、クロムめっきで仕上げている。
・取り付け調整スペーサーが付属品として付いている。
【用途】
・ガラス開き戸として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXCELOCK ガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXCELOCK ガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用
EXCELOCK 木扉用受座 XL-ESW型
EXCELOCK 受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG
EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD
EXCELOCK キー XL-EKU
EXCELOCK アンテナユニット XL-EAU
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,0211,7993,0611,7993,7797,201
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類接続金具接続金具接続金具接続金具電気錠センサ・スイッチ
材料亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂ステンレス鋼(SUS304)ABS樹脂ABS樹脂
最大扉幅(mm)500引戸:800、開き戸:500----
最大扉高さ(mm)12001200----
適応ガラス厚(mm)5,6,8-5,6,8---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト