17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

チャージプレートモニター EA-5J

通常単価(税別)
186,904643,225
税込単価
205,594707,548
通常出荷日:15日目~19日目

ワンプッシュで減衰時間、イオンバランス測定を開始するオートモード装備。イオナイザの評価や管理の効率アッ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

本体

  • 測定:減衰時間測定、イオンバランス測定        
  • 外形寸法:117(W)×228(D)×47(H)mm
  • 重量:約410g 

標準プレート(CPM-LPS)

  • プレート寸法:150mm×150mm t=0.8mm       
  • 静電容量:20pF±2pF (オプションのパイプを取り付けることで26pF±2pF)

使用例

用途

  • イオナイザ評価及び管理用
  • 静電気対策商品の評価用(導電床のストロール法)
チャージプレートモニター EA-5J 使用例01

標準プレートにて測定

商品特長詳細

  •  [SAVE] ボタンで最大1000 件の測定値を内部メモリに保存。
  •  減衰時間測定終了電圧(100V ~ 5V まで、5V 単位)設定ができる。
  •  アナログ出力を標準装備。データーロガに接続すればグラフ化も可能で、測定後の報告書も簡単作成。
  •  標準プレートは ANSI/ESD-STM3.1-2000 に準拠、小型プレートで装置内のイオナイザの測定も可能です。

型番リスト

表示件数

関連部品種類

仕様

最小発注数量
測定用プレート(大)
測定電極サイズ150mm , コード1.5m付き
1個
計測器本体
減衰時間/イオンバランス自動測定機能付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,904
( 205,594 )
19日目
643,225
( 707,548 )
15日目

詳細情報

基本情報

ワンプッシュで減衰時間、イオンバランス測定を開始するオートモード装備。
イオナイザの評価や管理の効率アップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャージプレートモニター EA-5Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャージプレートモニター EA-5J
大気イオンモニター NK-7001
コネクタ付ケーブル ER-VCCJ5
コントローラ分離型イオナイザ スリムバータイプ IZT44・IZT45シリーズ
スマートACイオナイザ ASIBS
直流送風式除電器 KD-410
メーカーSIMCO(シムコジャパン)春日電機(イオナイザー)PanasonicSMC春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)
通常価格186,904-237,5002,74291,545 -83,600 -68,899
通常出荷日15日目〜5日目4日目19日目15日目在庫品1日目
種類関連部品静電気測定器関連部品バー形バー形ファン形
よく一緒に購入される商品

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング