17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

イオナイジングノズル HS-3/H

通常単価(税別)
8,53330,654
税込単価
9,38633,719
通常出荷日:8日目~15日目

単体および複数ノズルを連結して使用します【吹き出し口形状】ホール

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

商品名HS-3H
吹出し口形状ホール
連結/ 最小取付ピッチ77mm40mm
連結個数(最大)20個
重量(1 個あたり)約520g約66g
使用環境温度
(但し、結露、氷結のないこと)
0~40℃
使用環境湿度80%RH 以下
ケーブルタイプ標準ケーブルオプション
高圧ケーブルの長さ3m
ケーブル方向ストレート
入力エアー圧力0 ~0.7MPa-
エアー消費量約133Nl/min.
(0.5Mpa 時)
約170Nl/min.
(0.5Mpa 時)
エアージョイント部のネジサイズ
(ワンタッチジョイント)
PT1/8
フレキアームなし
フットスイッチなし
外部制御(エアー・電源)不可
適応エアーチューブ外径6mm
帯電減衰時間*1(0.2MPa 以上)1 秒以下
適用パワーユニットパワーユニット47

※各データは測定値であり保証値ではありません
※ *1:テスト方法はチャージプレートモニターを使用し、ANSI/ESD STM3.1 SP3.3 に基づいて測定
         測定電極:6"×6",20pF の金属電極
         帯電電圧:1000V を100V 以下に減衰させるのに要する時間
         測定距離:100mm

型番リスト

表示件数

エアー消費量

(m3/min)

高圧ケーブルの長さ

(m)

エアー消費量

(Nl/min)

仕様

最小発注数量
0.19
-
約170NL/min(0.5Mpaのとき)
高電圧ケーブルなし(追加用)
1個
0.19
3
約170NL/min(0.5Mpaのとき)
高電圧ケーブル3m付き
1個
0.15
3
約133NL/min(0.5Mpaのとき)
高電圧ケーブル3m付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,533
( 9,386 )
15日目
14,503
( 15,953 )
8日目
30,654
( 33,719 )
15日目

詳細情報

基本情報

単体および複数ノズルを連結して使用します【吹き出し口形状】ホール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオナイジングノズル HS-3/Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イオナイジングノズル HS-3/H
イオナイジングブロワー miniON2
イオナイザ バータイプ IZS51シリーズ
イオンジェットノズル NIH-55 オプション
コントローラ分離型イオナイザ スリムバータイプ IZT44・IZT45シリーズ
スマートACイオナイザ ASIBS
メーカーSIMCO(シムコジャパン)SIMCO(シムコジャパン)SMC春日電機(イオナイザー)SMC春日電機(イオナイザー)
通常価格8,533-77,457 -105,818 -8,397 -91,545 -83,600 -
通常出荷日8日目〜8日目〜19日目5日目19日目15日目〜
種類ノズル形ファン形バー形ノズル形バー形バー形
パワーユニットPU47内臓----
エアー吹出し口形状ホール-----
ケーブル方向ストレート-----
エアージョイント部のネジサイズPT1/8-----
よく一緒に購入される商品

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング