17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イオナイジングブロワー PC PC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イオナイジングブロワー PC

販売終了

型番

PC

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

先進のイオンバランステクノロジーが電子部品を静電気から守ります。
エレクトロニクスからプラスチック産業まで幅広くニーズに対応いたします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ブロア形
インジケータ
帯電/除電状態
付加機能
エアフィルタ / 風量調整
エアー消費量(m3/min)
2.0
イオンバランス
±10V
イオンバランス方式
[自動] オート
パワーユニット
内臓
入力電圧
AC100V
トラスココード
365-2505
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト