17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管パイプ径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDRタイプ

通常単価(税別)
3,9834,338
税込単価
4,3814,772
通常出荷日:6日目

真鍮製のミニチュアバルブです。外径寸法が小型で軽量のため省スペース化を図ることができます。使用流体:水...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管パイプ径

(φ)

最小発注数量
1/8B(6A)
6
1個
1/4B(8A)
6
1個
1/4B(8A)
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,338
( 4,772 )
6日目
3,983
( 4,381 )
6日目
4,085
( 4,494 )
6日目

詳細情報

基本情報

真鍮製のミニチュアバルブです。外径寸法が小型で軽量のため省スペース化を図ることができます。使用流体:水、空気、油

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDRタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDRタイプ
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVARタイプ
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBRタイプ
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVFR
メーカー三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ
通常価格3,983-5,463 -4,0854,343 -7,138 -4,774 -
通常出荷日6日目9日目6日目6日目〜9日目9日目
本体形状アングルストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質C3771C3771C3771BC3771C3771C3771
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
供給側 接続種類RRcR金属管接続RcR
制御側 接続種類金属管接続Rc金属管接続金属管接続Rc金属管接続

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト