メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVARタイプ

通常単価(税別)
4,085
税込単価
4,494
通常出荷日:6日目

真鍮製のミニチュアバルブです。外径寸法が小型で軽量のため省スペース化を図ることができます。使用流体:水...

詳細を確認

型番:

SVAR-8M-4R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVAR-8M-4Rの仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
[黄銅] C3771B
使用流体
水 / 空気 / 油
供給側 接続種類
[Rc(R)] R
供給側 配管ねじの呼び
1/4B(8A)
制御側 接続種類
金属管接続
制御側 配管パイプ径(φ)
8
ハンドル形状
ローレットハンドル
本体ライニング
なし
ポート形状
Tポート
使用温度範囲(℃)
-20~125
長さ L(mm)
54.5
高さ H(mm)
43.0
ハンドル径 D(φ)
30
操作方式
手動式
用途
銅管用
最高使用圧力(MPa)
2.94
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SVAR-8M-4R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,085
( 4,494 )
6日目

詳細情報

基本情報

真鍮製のミニチュアバルブです。外径寸法が小型で軽量のため省スペース化を図ることができます。使用流体:水、空気、油

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVARタイプの型番SVAR-8M-4Rのページです。 型番SVAR-8M-4Rに関する仕様情報を記載しております。
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVARタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVARタイプ
ねじ込み式パネルナット付ニードルストップバルブ
ステンレス鋼製 15.6MPa ネジ込み式 パネルナット付 超微量調整バルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
メーカー三興マテリアルサプライフジキンフジキンオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格4,08519,295 -106,3361,421 -1,311 -1,315 -
通常出荷日6日目3日目〜8日目4日目4日目4日目
本体形状ストレートグローブタイプグローブタイプアングルアングルアングル
本体材質C3771BSUSF316SUS316C3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
供給側 接続種類RRcRcRねじRねじRねじ
供給側 配管ねじの呼び1/4B(8A)-1/4B1/8B(6A)1/4B(8A)1/4B(8A)

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト