17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールドレンプラグ

通常単価(税別)
7,3039,367
税込単価
8,03310,304
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2 つのフェルールによりチュー...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールドレンプラグ 外形図

規格表

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールドレンプラグ 規格表
  •  ステムがインナーナットから独立していますので、本体に焼付、カジることがありません。
  •  製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

型番リスト

表示件数

接続ネジサイズ

最小発注数量
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,303
( 8,033 )
9日目
7,303
( 8,033 )
9日目
8,336
( 9,170 )
9日目
9,367
( 10,304 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2 つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。
・ミリサイズはφ2mm からφ25mm、インチサイズは、φ1/16inch 〜φ1inch、鋼管サイズは 6A〜15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
・材質はSUS316です。
・最高使用圧力は25.5MPaです。
・使用温度範囲は-196 〜 360℃(使用するチューブにより異なりますので御注意下さい)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールドレンプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールドレンプラグ
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールランティー
メーカー三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ
通常価格7,303-6,942 -6,092 -3,479 -9,027 -5,639 -
通常出荷日5日目〜5日目〜9日目〜9日目9日目5日目〜
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
使用温度範囲(℃)-196::360-196::360-196::360-196::360-196::360-196::360
最高使用圧力(MPa)25.525.525.525.525.525.5

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング