17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ Alt:外形図01

製品仕様

  • 特許 第2518770号
  • ステムがインナーナットから独立していますので、本体に焼付、カジることがありません。

規格表

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ 規格表01

型番リスト

表示件数

接続ネジサイズ

最小発注数量
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,942
( 7,636 )
9日目
6,942
( 7,636 )
9日目
7,815
( 8,597 )
9日目
8,677
( 9,545 )
5日目
10,409
( 11,450 )
9日目

詳細情報

基本情報

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ホースニップルタイプ)
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールドレンプラグ
メーカー三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ
通常価格6,942-10,409 -10,409 -6,092 -3,479 -7,303 -
通常出荷日5日目〜19日目9日目9日目〜9日目5日目〜
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
使用温度範囲(℃)-196::360-196::360-196::360-196::360-196::360-196::360
最高使用圧力(MPa)25.525.525.525.525.525.5
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング