17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 インサート(樹脂管補強用)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 インサート(樹脂管補強用) Alt;外形図01

製品仕様

  • インサートを使って樹脂管を接続した場合の最高使用圧力は0.97MPa、使用温度範囲は0~60℃です。

規格表

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 インサート(樹脂管補強用) 規格表01

型番リスト

表示件数

チューブ外径 T(T1)

(φ)

用途

最小発注数量
6.35
インチサイズチューブ用
1個
9.52
インチサイズチューブ用
1個
6
ミリサイズチューブ用
1個
12.7
インチサイズチューブ用
1個
8
ミリサイズチューブ用
1個
10
ミリサイズチューブ用
1個
12
ミリサイズチューブ用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
734
( 807 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,058
( 1,164 )
5日目
733
( 806 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,263
( 1,389 )
5日目
939
( 1,033 )
5日目
1,150
( 1,265 )
13日目
1,368
( 1,505 )
5日目

詳細情報

基本情報

三興マテリアルサプライ会社のSUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 インサート(樹脂管補強用)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 インサート(樹脂管補強用)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
生産設備付帯部品として使っています
5
満足度:5.0
フェルール継手ナット型番:SNW-6Cとの組み合わせ利用により、確かなシール性を発揮する商品として重宝しております。生産...もっと読む
0人が参考にしています。
シンフレックスチューブの補強
5
満足度:5.0
1、2度使用する上では必要はないが、数回以上着脱しても水漏れが無く、有効な商品である。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 インサート(樹脂管補強用)
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 プラグ
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンティー
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット
メーカー三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ
通常価格733-2,921 -2,213 -1,719 -6,092 -636 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目〜
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
使用温度範囲(℃)-196::360-196::360-196::360-196::360-196::360-196::360
最高使用圧力(MPa)25.525.525.525.525.525.5

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング