17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • チューブ外径 T(T1)(φ)

    ~mm
  • チューブ外径 T2(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン

通常単価(税別)
3,1566,391
税込単価
3,4727,030
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブ...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン 外形図

規格表

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン 規格表

製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

型番リスト

表示件数

チューブ外径 T(T1)

(φ)

チューブ外径 T2

(φ)

最小発注数量
6.35
9.52
1個
6.35
12.7
1個
6.35
8
1個
6.35
10
1個
6.35
12
1個
9.52
12.7
1個
9.52
10
1個
9.52
12
1個
6
6.35
1個
6
9.52
1個
6
12.7
1個
6
8
1個
6
10
1個
6
12
1個
8
9.52
1個
8
12.7
1個
8
10
1個
8
12
1個
10
12.7
1個
10
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,968
( 4,365 )
9日目
6,391
( 7,030 )
9日目
3,386
( 3,725 )
9日目
3,968
( 4,365 )
9日目
5,872
( 6,459 )
9日目
5,872
( 6,459 )
5日目
3,968
( 4,365 )
9日目
5,872
( 6,459 )
9日目
3,156
( 3,472 )
9日目
3,968
( 4,365 )
9日目
6,359
( 6,995 )
9日目
3,386
( 3,725 )
5日目
3,968
( 4,365 )
5日目
5,872
( 6,459 )
5日目
3,968
( 4,365 )
9日目
5,872
( 6,459 )
9日目
3,968
( 4,365 )
5日目
5,872
( 6,459 )
5日目
5,872
( 6,459 )
9日目
5,872
( 6,459 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。
・ミリサイズはφ2mmからφ25mm、インチサイズは、φ1/16inch~φ1inch、銅管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
・材質はSUS316です。
・最高使用圧力は25.5MPa、使用温度範囲は-196~360℃です。
・使用するチューブにより異なりますので御注意ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューシングユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサー
ステンレス鋼用 SUS316 RU レジューシングユニオン
ステンレス鋼用 SUS316 MWC O.Dハーフユニオン
ステンレス鋼用 SUS316 MWE O.Dハーフエルボ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いソケット
メーカー三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライフジトクフジトクフジトクシーケー金属
通常価格3,156-2,515 -3,468 -2,297 -3,516 -1,092 -
通常出荷日5日目〜6日目〜2日目〜2日目〜2日目4日目
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316ステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気
使用温度範囲(℃)-196::360-196::360----
最高使用圧力(MPa)25.525.5---1
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング