17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ)

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ) 外形図

規格表

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ) 規格表

・ 上表の溶接エンド外径寸法”H”はJIS G3459付表2配管用ステンレス鋼鋼管の寸法を採用してます。
・ Aは最小穴径寸法ですが、溶接側の穴径を中ぐりして大きくしてあるものもあります。

型番リスト

表示件数

チューブ外径 T(T1)

(φ)

用途

パイプ外径

(mm)

最小発注数量
6.35
インチサイズチューブ用
10.5
1個
6.35
インチサイズチューブ用
13.8
1個
9.52
インチサイズチューブ用
13.8
1個
9.52
インチサイズチューブ用
17.3
1個
9.52
インチサイズチューブ用
21.7
1個
6
ミリサイズチューブ用
10.5
1個
6
ミリサイズチューブ用
13.8
1個
12.7
インチサイズチューブ用
17.3
1個
12.7
インチサイズチューブ用
21.7
1個
8
ミリサイズチューブ用
13.8
1個
8
ミリサイズチューブ用
17.3
1個
8
ミリサイズチューブ用
21.7
1個
10
ミリサイズチューブ用
13.8
1個
10
ミリサイズチューブ用
17.3
1個
10
ミリサイズチューブ用
21.7
1個
12
ミリサイズチューブ用
17.3
1個
12
ミリサイズチューブ用
21.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,616
( 2,878 )
9日目
2,616
( 2,878 )
9日目
3,828
( 4,211 )
9日目
3,828
( 4,211 )
9日目
5,391
( 5,930 )
9日目
2,616
( 2,878 )
9日目
2,616
( 2,878 )
9日目
5,731
( 6,304 )
9日目
5,731
( 6,304 )
9日目
3,135
( 3,449 )
9日目
3,828
( 4,211 )
9日目
5,221
( 5,743 )
9日目
3,828
( 4,211 )
9日目
3,828
( 4,211 )
9日目
5,391
( 5,930 )
9日目
5,731
( 6,304 )
9日目
5,731
( 6,304 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2 つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。
・ミリサイズはφ2mm からφ25mm、インチサイズは、φ1/16inch 〜φ1inch、鋼管サイズは 6A〜15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
・材質はSUS316です。
・最高使用圧力は25.5MPaです。
・使用温度範囲は-196 〜 360℃(使用するチューブにより異なりますので御注意下さい)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ)
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ)
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(溶接タイプ)
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(ストレートネジタイプ)
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーネジタイプ)
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(ストレートネジタイプ)
メーカー三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ
通常価格2,616-2,383 -4,207 -3,669 -2,260 -2,480 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目6日目〜5日目〜
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
使用温度範囲(℃)-196::360-196::360-196::360-196::360-196::360-196::360
最高使用圧力(MPa)25.525.525.525.525.525.5
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト