17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 アダプター

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 アダプター Alt:外形図01

製品仕様

  • 鋼管用リングタイプ継手をコントロール鋼管用ダブルナット継手に変換する為のアダプターです。全ての鋼管用リングタイプ継手に適用できます。

規格表

コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 アダプター 規格表01

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

ねじの呼び 1

最小発注数量
6
M11×1.0
1個
8
M12×1.0
1個
10
M14×1.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
902
( 992 )
5日目
916
( 1,008 )
5日目
1,693
( 1,862 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。
・銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 アダプター
コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター
コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーネジタイプ)
コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)
コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールコネクター(テーパーネジタイプ)
銅管アダプター
メーカー三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライエスコ
通常価格902-2,767 -1,599 -1,887 -1,215 -418 -
通常出荷日5日目6日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目〜1日目
種類ストレートストレートストレートエルボストレートストレート
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 溶接式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径インチ 同径
接続ねじの種類 1M (メートル細目めねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)G(管用平行めねじ)
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング