17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオンエルボ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオンエルボ

販売終了

型番

SLC-6M-0

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ビニール被覆付き銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプです。
・銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から侵入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
・最高使用圧力:2.94MP(30kgf/cm2)。
・使用温度範囲:-10~60

指定中の仕様・寸法情報

種類
エルボ
接続種類
管⇔管 差し込み式
適用管サイズ 規格
メートル 同径
適用管外径1 (M)(mm)
6
材質
[黄銅] 黄銅
最高使用圧力区分(MPa)
2.0~7.0MPa
使用流体
水 / 空気
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
2.94
表面処理
Niメッキ付
継手種類
リング式継手
適用管種類
銅管(コントロール銅管)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト