17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ) 外形図01

規格表

コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ) 規格表01
  • A寸法はチューブ側とねじ側(P側)で異なる場合があります。A寸法は最小穴寸法を表しています。
  • 製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
  • NPT(アメリカ管用テーパーおねじ)をご注文の場合は、型番の”R”を”N”に変えてご用命下さい。
    例:SLC-6M-4R⇒SLC-6M-4N

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

ねじの呼び 1

最小発注数量
6
1/4B(8A)
1個
6
3/8B(10A)
1個
8
1/4B(8A)
1個
10
1/4B(8A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,887
( 2,076 )
6日目
2,329
( 2,562 )
7日目
2,144
( 2,358 )
9日目
2,562
( 2,818 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。
・銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
・最高使用圧力:2.94MPa(30kgf/cm2)。
・使用温度範囲 −10〜60

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)
コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーネジタイプ)
コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールコネクター(テーパーネジタイプ)
コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 アダプター
コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター
銅管用ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)
メーカー三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ
通常価格1,887-1,599 -1,215 -902 -2,767 -3,084 -
通常出荷日6日目〜6日目〜在庫品1日目〜5日目6日目〜5日目
種類エルボストレートストレートストレートストレートエルボ
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)M (メートル細目めねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング