17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 材質

  • チューブ外径 T(T1)(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 表面処理

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

樹脂管用リングタイプ継手 インサート (樹脂管補強用)

通常単価(税別)
264408
税込単価
290449

締付けは袋ナット接続のため、特殊工具や接合剤等が不要です。使用後も点検・取外し...

詳細情報を確認する
未確定:候補が3型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

材質

チューブ外径 T(T1)

(φ)

表面処理

最小発注数量
黄銅
8
Niメッキ付
1個
黄銅
10
Niメッキ付
1個
黄銅
12
Niメッキ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
264
( 290 )
5日目
360
( 396 )
5日目
408
( 449 )
5日目

詳細情報

基本情報

締付けは袋ナット接続のため、特殊工具や接合剤等が不要です。使用後も点検・取外し・再取付けが簡単にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂管用リングタイプ継手 インサート (樹脂管補強用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂管用リングタイプ継手 インサート (樹脂管補強用)
樹脂管用リングタイプ継手 リング
樹脂管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン
樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)
ふっ素樹脂用チーズユニオン TT
ふっ素樹脂用エルボユニオン TL
メーカー三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライフジトクフジトク
通常価格264-127 -1,435 -1,2036,5024,194 -
通常出荷日5日目5日目〜6日目〜7日目7日目在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品継手継手継手継手
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油
接続種類インサートリング管⇔管 違径ねじ⇔管 方向管⇔管 同径ねじ⇔管 接続
適用管材質樹脂樹脂樹脂樹脂その他樹脂その他樹脂
最高使用圧力(MPa)0.970.970.970.971010

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト