メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • チューブ外径 T(T1)(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 接続ネジサイズR

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)

通常単価(税別)
1,203
税込単価
1,323
通常出荷日:7日目

締付けは袋ナット接続のため、特殊工具や接合剤等が不要です。使用後も点検・取外し・再取付けが簡単にできま...

詳細を確認

型番:

SLP-6M-4R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLP-6M-4Rの仕様・寸法情報

種類
継手
材質
黄銅
使用流体
水 / 空気 / 油
接続種類
ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向
[90°エルボ] メールエルボコネクター
適用管材質
樹脂
チューブ外径 T(T1)(φ)
6
接続ねじの種類
R
接続ネジサイズR
1/4B(8A)
最高使用圧力(MPa)
0.97
表面処理
Niメッキ付
使用温度範囲(℃)
0~60

型番リスト

表示件数
型番
SLP-6M-4R

チューブ外径 T(T1)

(φ)

接続ネジサイズR

最小発注数量
6
1/4B(8A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,203
( 1,323 )
7日目

詳細情報

基本情報

締付けは袋ナット接続のため、特殊工具や接合剤等が不要です。使用後も点検・取外し・再取付けが簡単にできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)の型番SLP-6M-4Rのページです。 型番SLP-6M-4Rに関する仕様情報を記載しております。
樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)
ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管メス継手
ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管オス継手
ナイロン管用継手 黄銅タイプ オスエルボ
樹脂管継手 リフォーム用部材 WJ21型 給水栓ソケット
ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- メス差込エルボ
メーカー三興マテリアルサプライSIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)オンダ製作所SIN LING(シンリン)
通常価格1,203195 -175 -229 -2,198325 -
通常出荷日7日目8日目〜5日目〜8日目〜4日目8日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
材質黄銅黄銅黄銅黄銅CAC406C黄銅
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油冷温水水 / 空気 / 油
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向メールエルボコネクターユニオンストレートユニオンストレート90°エルボ給水栓ソケット90°エルボ

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト