17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • チューブ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

銅管用リングタイプ継手 リング

通常単価(税別)
114180
税込単価
125198

銅管用リングタイプ継手のリングです。【仕様】・材質JIS H3250 C360...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

チューブ外径

(mm)

最小発注数量
6
1個
8
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118
( 130 )
5日目
114
( 125 )
5日目
180
( 198 )
5日目

詳細情報

基本情報

銅管用リングタイプ継手のリングです。
【仕様】
・材質JIS H3250 C3604

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用リングタイプ継手 リングのレビュー
この商品のレビューはありません

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト