17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

銅管用リングタイプ継手 メールコネクター(テーパーネジタイプ)

通常単価(税別)
4691,798
税込単価
5161,978
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・リング(そろばん玉)に依る接続の為、管部に何等の加工を要しません・締付けは袋ナットによる接続...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

ねじの呼び 1

最小発注数量
6
1/8
1個
6
1/4
1個
6
3/8
1個
6
1/2
1個
8
1/8
1個
8
1/4
1個
8
3/8
1個
8
1/2
1個
10
1/4
1個
10
3/8
1個
10
1/2
1個
12
1/4
1個
12
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482
( 530 )
5日目
469
( 516 )
4日目
906
( 997 )
5日目
1,538
( 1,692 )
6日目
573
( 630 )
5日目
748
( 823 )
6日目
981
( 1,079 )
5日目
1,622
( 1,784 )
6日目
975
( 1,073 )
6日目
1,203
( 1,323 )
5日目
1,546
( 1,701 )
6日目
1,178
( 1,296 )
6日目
1,798
( 1,978 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング(そろばん玉)に依る接続の為、管部に何等の加工を要しません
・締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません
・使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます
・継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です
・外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます
・油、水、空気等に使用できます。すなわち銅と黄銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用リングタイプ継手 メールコネクター(テーパーネジタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用リングタイプ継手 メールコネクター(テーパーネジタイプ)
銅管用ダブルフェルール継手 メールコネクター (テーパーネジタイプ)
コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールコネクター(テーパーネジタイプ)
銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーネジタイプ)
銅管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)
コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーネジタイプ)
メーカー三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ
通常価格469-1,785 -1,215 -8821,065 -1,599 -
通常出荷日4日目〜5日目〜在庫品1日目〜5日目5日目〜6日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートエルボストレート
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)
材質C3604(黄銅)黄銅黄銅C3604(黄銅)C3604(黄銅)黄銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa7.0MPa以上2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト