17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

同軸用 接続部品 PEEKケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

同軸用 接続部品 PEEKケーブル

販売終了

型番

VC10MCP/XX

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

超高真空でご使用頂けるPEEK被覆ケーブル。
【特長】
・250度までのベーキングが可能。
・耐放射線性を兼ね揃えている。
・本製品はケーブル単体になるが、プラグやコンタクトへのアセンブリも対応。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し。

指定中の仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品種類
同軸用接続部品
製品コード
-
長さL(L1)(mm)
10000
電圧(DC MAX)(V)
10000
使用温度範囲(℃)
-45~260℃
素線軽A(mm)
0.32
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト