17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 製品コード

    ~mm
  • 電圧(DC MAX)(V)

    ~mm
  • 電流(MAX)(A)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

高電圧・高電流用 接続部品 大気側 シリコンプラグ付きケーブル

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高電圧 大気側 シリコンプラグ付ケーブルの特長

商品参考図1(参考商品:ASP3KV)

商品参考図1(参考商品:ASP3KV)

商品参考図2(参考商品:ASP3KV)

商品参考図2(参考商品:ASP3KV)

商品参考図3(参考商品:ASP3KV)

商品参考図3(参考商品:ASP3KV)

材質絶縁体 : 成形シリコン
コンタクト : ベリリウム銅 + 銀メッキ
電圧: V max. DC3,000
電流: A max.35
使用温度範囲: ℃-55 ~ 125

寸法

寸法図(ASP3KV)

寸法図(ASP3KV)

寸法図(ASP5KV)

寸法図(ASP5KV)

型番リスト

表示件数

製品コード

電圧(DC MAX)

(V)

電流(MAX)

(A)

最小発注数量
60077
3000
35
1個
60076
5000
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,573
( 25,930 )
7日目
66,003
( 72,603 )
7日目

詳細情報

基本情報

大気側のプラグ付きケーブルです。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高電圧・高電流用 接続部品 大気側 シリコンプラグ付きケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高電圧・高電流用 接続部品 大気側 シリコンプラグ付きケーブル
熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ
高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ
多ピン用 接続部品 大気側 プラグ
多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ
多ピン用 接続部品 BURNDY 大気側 プラグ
メーカーコスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)
通常価格23,573-6,91023,432 -5,710 -7,010 -17,559 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類高電圧・高電流用接続部品熱電対用接続部品高電圧・高電流用接続部品多ピン用接続部品熱電対用接続部品多ピン用接続部品
長さL(L1)(mm)250019----
使用温度範囲(℃)-55~120-196~300-196~300-25~70-55~125-55~125
よく一緒に購入される商品

電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング