17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

熱電対用 接続部品 熱電対 真空側 Kタイプ カプトン 被覆素線

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

熱電対用 接続部品 熱電対 真空側 Kタイプ カプトン 被覆素線

販売終了

型番

TCKW032L1000K

2021年04月に販売終了となりました。

【特長】
・真空側Kタイプ熱電対素線の外側が、カプトン絶縁チューブで覆われています。
・素線径及び長さを複数取り揃えております。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し。

指定中の仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品種類
熱電対用接続部品
製品コード
12162
長さL(L1)(mm)
1000
絶縁体材質
カプトン
使用温度範囲(℃)
-75~250
素線軽A(mm)
0.32
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト