17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Kタイプ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

熱電対用 ソケットコンタクト φ1.6(直径1.6mm)用の特長

商品参考図(型式:SVC16AL)
材質使用温度
範囲:℃
電流:
A max.
適用電線
サイズ
型式
クロメル(R)-196~300Milli-Amps0.9 MAX.SVC16CHA
アルメル(R)SVC16ALA

寸法

寸法図(クロメル)

寸法図(クロメル)

寸法図(アルメル)

寸法図(アルメル)

型番リスト

表示件数

製品コード

本体材質

最小発注数量
15759
アルメル
1個
15758
クロメル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,416
( 8,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,416
( 8,158 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

真空・大気側で使用可能な圧着用ソケットコンタクトです。
【特長】
・クロメルとアルメルを用意
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Kタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Kタイプ
熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ
高電圧・高電流用 接続部品 大気側 シリコンプラグ付きケーブル
熱電対用 接続部品 セラミックビーズ
多ピン用 接続部品 大気側 プラグ
多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ
メーカーコスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)
通常価格7,4166,91023,573 -7,501 -5,710 -7,010 -
通常出荷日在庫品1日目7日目7日目7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類熱電対用接続部品熱電対用接続部品高電圧・高電流用接続部品熱電対用接続部品多ピン用接続部品熱電対用接続部品
長さL(L1)(mm)19192500---
使用温度範囲(℃)-196~300-196~300-55~120-196~1000-25~70-55~125
よく一緒に購入される商品

電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト