17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 製品コード

    ~mm
  • 極数

    ~mm
  • 長さC(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

多ピン用 接続部品 BURNDY 大気側 プラグ

通常単価(税別)
17,55928,741
税込単価
19,31531,615
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

BURNDY用大気側プラグです。【用途】・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電流導入端子の接続部品大気側プラグBURNDYの特長

商品参考図(ASP4)

商品参考図(ASP4)

寸法図

寸法図

製品仕様

極数材質使用温度範囲:℃ABCDE型式
4シェル:アルミ合金
絶緑体:ガラス繊維入り
フェノール樹脂
(UL94V-1/黒)
-55~12521.422.2497.820.7ASP4
824.7275111.224.7ASP8
1227.729.45214.726.2ASP12
1931.131.85216.528.5ASP19
2234.137.35219.633.3ASP22
3037.537.35719.633.3ASP30
484442.9592242.3ASP48

単位:mm

型番リスト

表示件数

製品コード

極数

長さC

(mm)

最小発注数量
10013
4
49
1個
10016
8
51
1個
10005
12
52
1個
10007
19
52
1個
10009
22
52
1個
10011
30
57
1個
10014
48
59
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,559
( 19,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,137
( 19,951 )
7日目
20,137
( 22,151 )
7日目
20,994
( 23,093 )
7日目
22,594
( 24,853 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,429
( 26,872 )
7日目
28,741
( 31,615 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

BURNDY用大気側プラグです。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多ピン用 接続部品 BURNDY 大気側 プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多ピン用 接続部品 BURNDY 大気側 プラグ
多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ
絶縁フランジ 絶縁碍子
絶縁継手 絶縁碍子
多ピン用 接続部品 大気側 プラグ
高電圧・高電流用 接続部品 大気側 シリコンプラグ付きケーブル
メーカーコスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)
通常価格17,559-7,010 -101,564 -60,572 -5,710 -23,573 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類多ピン用接続部品熱電対用接続部品絶縁フランジ絶縁継手多ピン用接続部品高電圧・高電流用接続部品
絶縁体材質ガラス繊維入りフェノル樹脂(UL94V-1/黒)合成樹脂アルミナセラミックアルミナセラミック--
シエル材質アルミ合金アルミ合金----
使用温度範囲(℃)-55~125-55~125-196~300-196~300-25~70-55~120
よく一緒に購入される商品

電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング