17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 製品コード

    ~mm
  • 極数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

多ピン用 接続部品 大気側 プラグ

通常単価(税別)
5,7106,981
税込単価
6,2817,679
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

D-Sub用大気側プラグ。【用途】・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電流導入端子の接続部品(大気側)プラグD-Sub9PIN用の特長

参考図(ASP9D)

参考図(ASP9D)

寸法図

寸法図

PIN配列(左から) ・9Pin ・15Pin ・25Pin

PIN配列(左から)
・9Pin
・15Pin
・25Pin

製品仕様

極数材質使用温度範囲:℃ABC型式
9電極:ABS樹脂(2.5PB)
PBT樹脂UL(94X-0)
銅+ニッケルメッキ
ソケットンタクト:
りん青銅+金メッキ
-25~7033.219.640.2ASP9D
1541.219.643.2ASP15D
255520.846ASP25D

型番リスト

表示件数

製品コード

極数

最小発注数量
11816
9
1個
11831
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,710
( 6,281 )
6日目
6,981
( 7,679 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

D-Sub用大気側プラグ。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多ピン用 接続部品 大気側 プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多ピン用 接続部品 大気側 プラグ
多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ
多ピン用 接続部品 BURNDY 大気側 プラグ
高電圧・高電流用 接続部品 大気側 シリコンプラグ付きケーブル
高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ
熱電対用 接続部品 セラミックビーズ
メーカーコスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)
通常価格5,710-7,010 -17,559 -23,573 -23,432 -7,501 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜7日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類多ピン用接続部品熱電対用接続部品多ピン用接続部品高電圧・高電流用接続部品高電圧・高電流用接続部品熱電対用接続部品
使用温度範囲(℃)-25~70-55~125-55~125-55~120-196~300-196~1000
よく一緒に購入される商品

電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング