17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

同軸用 接続部品 真空側 ソケットコンタクト【10個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

同軸 接続部品 真空側 ソケットコンタクトの特長

商品参考図1(参考商品:SVC24S)

商品参考図1(参考商品:SVC24S)

商品参考図2(参考商品:SVC24S)

商品参考図2(参考商品:SVC24S)

商品参考図3(参考商品:SVC24S)

商品参考図3(参考商品:SVC24S)

接続部品材質電流:A max.適用電線サイズ使用温度範囲:℃型式
BNC
&
MHV
ベリリウム銅+金メッキ251.3 MAX.-196~200SVC24S
SHV銅合金+金メッキ130.8 MAX.-196~300SVC16
NPAC16
SMAベリリウム銅+金メッキ201.8 MAX.SVC18
LEMO銅合金+金メッキ151.0 MAX.SVC10

寸法

寸法図(BNC、MHV プッシュオンタイプ)

寸法図(BNC、MHV プッシュオンタイプ)

寸法図(SHV 圧着タイプ)

寸法図(SHV 圧着タイプ)

寸法図(N 圧着タイプ)

寸法図(N 圧着タイプ)

寸法図(SMA バレルタイプ)

寸法図(SMA バレルタイプ)

寸法図(LEMO 圧着タイプ)

寸法図(LEMO 圧着タイプ)

型番リスト

表示件数

製品コード

接続部品

電流(MAX)

(A)

使用温度範囲

(℃)

本体材質

最小発注数量
10499
LEMO
15
-196~300
銅合金.+金メッキ
1パック

10個入り

10147
SHV
13
-196~300
銅合金.+金メッキ
1パック

10個入り

10150
SMA
20
-196~300
ベリリウム銅+金メッキ
1パック

10個入り

10152
BNC&MHV
25
-196~200
ベリリウム銅+金メッキ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,045
( 13,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,516
( 12,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,146
( 45,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,286
( 27,815 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

真空側で、電極とケーブルを接続する際に使用するソケットコンタクトです。
【特長】
・圧着タイプ:工具を用い、ケーブルと圧着接続します。端子側は差し込み式となります
・プッシュオンタイプ:ケーブルとの接続は、ネジ固定で行います。端子側は差し込み式となります
・バレルタイプ:ケーブルとの接続、端子側の接続、共にネジで固定します
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸用 接続部品 真空側 ソケットコンタクト
同軸用 接続部品 大気側 プラグ
高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ
多ピン用 接続部品 大気側 プラグ
多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ
熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ
メーカーコスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)
通常価格11,516-1,539 -23,432 -5,710 -7,010 -6,910
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類同軸用接続部品同軸用接続部品高電圧・高電流用接続部品多ピン用接続部品熱電対用接続部品熱電対用接続部品
よく一緒に購入される商品

電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング