17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 端子数

    ~mm
  • フランジ規格

  • フランジサイズ(呼び)

    ~mm
  • 製品コード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 14日以内
    • 16日以内

電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A

通常単価(税別)
46,419158,910
税込単価
51,061174,801
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。【用途】・真空チャンバーへの信号の導入、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高電圧・高電流 5KV 110A(NW/KF)フランジの寸法

寸法図

寸法図

外径図

外径図

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズABCDP.C.D.型式
1NW/KF 16306116.573.5-N25K110A1CUM5
1NW/KF 25406116.573.5-N35K110A1CUM5
2NW/KF 25406116.573.514N35K110A2CUM5
1NW/KF 40556116.573.5-N45K110A1CUM5
2NW/KF 40556116.573.522N45K110A2CUM5
3NW/KF 40556116.573.524N45K110A3CUM5
4NW/KF 40556116.573.526N45K110A4CUM5

高電圧・高電流 5KV 110A(ICF)フランジの寸法

寸法図

寸法図

外径図

外径図

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズABCDP.C.D.型式
1ICF 34347.511773-C15K110A1CUM5
1ICF 707012.711773-C25K110A1CUM5
2ICF 707012.71177320C25K110A2CUM5
3ICF 707012.71177323C25K110A3CUM5
4ICF 707012.71177323C25K110A4CUM5

高電圧・高電流 5KV 110Aの仕様と材質

タイプFeedthrough
コネクター5 kV/110A
電圧:V max.DC5,000
電流値/1本あたり:A max.110
絶緑抵抗値:ohm min.109
リーク量:1.3×Pa・m3/s10-10
使用温度範囲:℃*-196~300
フランジSUS 304
スリーブコバール(R)
電極無酸素銅
絶緑体アルミナセラミック

*コネクター単体の温度範囲。接続部品により変動。

型番リスト

表示件数

端子数

フランジ規格

フランジサイズ(呼び)

製品コード

最小発注数量
1
ICF
34
10432
1個
1
ICF
70
10020
1個
2
ICF
70
10021
1個
3
ICF
70
10450
1個
4
ICF
70
10022
1個
1
NW/KF
16
10103
1個
1
NW/KF
25
10303
1個
2
NW/KF
25
10421
1個
1
NW/KF
40
10294
1個
2
NW/KF
40
10131
1個
3
NW/KF
40
10270
1個
4
NW/KF
40
10302
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,322
( 53,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,002
( 55,002 )
14日目
92,096
( 101,306 )
14日目
114,022
( 125,424 )
14日目
158,910
( 174,801 )
14日目
46,419
( 51,061 )
14日目
47,324
( 52,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
89,316
( 98,248 )
14日目
47,139
( 51,853 )
7日目
80,802
( 88,882 )
16日目
124,499
( 136,949 )
7日目
156,752
( 172,427 )
7日目

詳細情報

基本情報

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入、取り出しに使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A
高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ
電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A
電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A
高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A
同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)
メーカーコスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)
通常価格46,419-43,332 -47,832 -38,855 -53,802 -75,268
通常出荷日在庫品1日目〜15日目〜14日目〜在庫品1日目〜14日目18日目
種類高電圧・高電流高電圧・高電流(接続部品セット品)高電圧・小電流高電圧・中電流高電圧・小電流同軸
電圧(AC)(kV)3.53.53.52.13.53.5
電圧(DC)(kV)555355
電流(A)110110335223
電極材質無酸素銅無酸素銅SUS304無酸素銅無酸素銅コバール
よく一緒に購入される商品

電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング