メカニカル部品技術窓口
電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されている。【特長】・電極の材質は無酸素銅、無酸素銅+...
詳細を確認
寸法図

外径図
単位:mm
| 端子数 | フランジ規格 サイズ | A | B | C | D | P.C.D. | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NW/KF 16 | 30 | 6 | 55.5 | 44.5 | - | N25K22A1CU |
| 2 | NW/KF 16 | 30 | 6 | 48 | 52 | 8 | N25K22A2CU |
| 4 | NW/KF 16 | 30 | 6 | 48 | 52 | 10 | N25K22A4CU |
| 1 | NW/KF 25 | 40 | 6 | 55.5 | 44.5 | - | N35K22A1CU |
| 2 | NW/KF 25 | 40 | 6 | 55.5 | 44.5 | 8 | N35K22A2CU |
| 4 | NW/KF 25 | 40 | 6 | 55.5 | 44.5 | 10 | N35K22A4CU |

寸法図

外径図
| 端子数 | フランジ規格 サイズ | A | B | C | D | P.C.D | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICF 34 | 34 | 7.5 | 56 | 44 | - | C15K22A1CU |
| 2 | ICF 34 | 34 | 7.5 | 44.8 | 55.2 | 8 | C15K22A2CU |
| 4 | ICF 34 | 34 | 7.5 | 44.8 | 55.2 | 10 | C15K22A4CU |
| 1 | ICF 70 | 70 | 12.7 | 56 | 44 | - | C25K22A1CU |
| 2 | ICF 70 | 70 | 12.7 | 56 | 44 | 8 | C25K22A2CU |
| 4 | ICF 70 | 70 | 12.7 | 56 | 44 | 10 | C25K22A4CU |
| タイプ | Feedthrough |
|---|---|
| コネクター | 5 kV/22 A |
| 電圧:V max.DC | 5,000 |
| 電流値/1本あたり:A max. | 22 |
| 絶緑抵抗値:ohm min. | 109 |
| リーク量:1.3×Pa・m3/s | 10-10 |
| 使用温度範囲:℃* | -196~300 |
*コネクター単体の温度範囲。接続部品により変動。
| フランジ | SUS 304 |
|---|---|
| スリーブ | SUS 430 |
| 電極 | 無酸素銅 |
| 絶縁体 | アルミナセラミック |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
104,349円 ( 114,784円 ) | 14日目 |
53,802円 ( 59,182円 ) | 14日目 |
74,128円 ( 81,541円 ) | 14日目 |
電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されている。
【特長】
・電極の材質は無酸素銅、無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化している。
・電極の形状はストレートタイプ、ねじ加工タイプ、シリコン絶縁プラグ接続タイプを取り揃えている。
・真空・大気用ソケットコンタクト、大気用シリコン絶縁プラグ等、周辺機器も取り揃えている。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入、取り出しに使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コスモテック(導入端子)
多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ
0通常価格(税別):7,010円~

コスモテック(導入端子)
高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ
0通常価格(税別):23,432円~

インフィコン
膜厚計用 水晶振動子
0通常価格(税別):18,400円

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ
4.6通常価格(税別):4,650円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング
4通常価格(税別):1,380円~

ミスミ
真空配管用継手 メネジアダプタ
4通常価格(税別):5,760円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWショートフランジ
4.6通常価格(税別):1,080円~

ミスミ
真空配管用継手 NWフランジ
5通常価格(税別):1,080円~