17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 端子数

    ~mm
  • フランジ規格

  • フランジサイズ(呼び)

    ~mm
  • 製品コード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 14日以内

電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A

通常単価(税別)
38,855146,114
税込単価
42,741160,725
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。【用途】・真空チャンバーへの信号の導入・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NW/KF フランジの寸法

(NW/KFフランジ)寸法図

寸法図

(NW/KFフランジ)直径

直径

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズABCDP.C.D.型式
1NW / KF 1630612862-N23K35A1CUM2
1NW / KF 2540612862-N33K35A1CUM2
2NW / KF 254061286214N33K35A2CUM2
1NW / KF 4055612862-N43K35A1CUM2
2NW / KF 405561286222N43K35A2CUM2
3NW / KF 405561286224N43K35A3CUM2
4NW / KF 405561286226N43K35A4CUM2

ICF フランジの寸法

(ICFフランジ)寸法図

寸法図

(ICFフランジ)直径

直径

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズABCDP.C.D.型式
1ICF 34347.5128.561.5-C13K35A1CUM2
1ICF 707012.7128.561.5-C23K35A1CUM2
2ICF 707012.7128.561.520C23K35A2CUM2
3ICF 707012.7128.561.523C23K35A3CUM2
4ICF 707012.7128.561.525C23K35A4CUM2

製品仕様

タイプFeedthrough
コネクター3 kV / 35 A
電圧:V max.DC3,000
電流値 / 1本あたり:A max.35
絶縁抵抗値:ohm min.109
リーク量:1.3×Pa・m3/s10-10
使用温度範囲:℃*-196 ~ 300
  • ※ コネクター単体の温度範囲です。接続部品により変動します。
フランジSUS 304
スリーブコバール®
電極無酸素銅
絶縁体アルミナセラミック

型番リスト

表示件数

端子数

フランジ規格

フランジサイズ(呼び)

製品コード

最小発注数量
1
ICF
70
10343
1個
2
ICF
70
10018
1個
4
ICF
70
10019
1個
1
NW/KF
25
10110
1個
2
NW/KF
25
10111
1個
1
NW/KF
40
10419
1個
2
NW/KF
40
10505
1個
3
NW/KF
40
10274
1個
4
NW/KF
40
10130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,357
( 49,893 )
7日目
82,064
( 90,270 )
7日目
138,628
( 152,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,702
( 46,972 )
6日目
78,988
( 86,887 )
14日目
38,855
( 42,741 )
14日目
79,571
( 87,528 )
7日目
98,779
( 108,657 )
7日目
146,114
( 160,725 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出しに使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A
電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A
電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A
高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ
高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A
同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)
メーカーコスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)
通常価格38,855-47,832 -46,419 -43,332 -53,802 -75,268
通常出荷日在庫品1日目〜14日目〜在庫品1日目〜15日目〜14日目18日目
種類高電圧・中電流高電圧・小電流高電圧・高電流高電圧・高電流(接続部品セット品)高電圧・小電流同軸
電圧(AC)(kV)2.13.53.53.53.53.5
電圧(DC)(kV)355555
電流(A)353110110223
電極材質無酸素銅SUS304無酸素銅無酸素銅無酸素銅コバール
よく一緒に購入される商品

電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング