17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

熱電対 Kタイプ BURNDY 4対

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

熱電対 Kタイプ BURNDY 4対

販売終了

型番

C34TCK4MB

2020年12月に販売終了となりました。

バイヨネットロック式コネクタと勘合可能な温度計測用K熱電対コネクタ。
【特長】
・2対から24対を標準規格化。
・コンパクトなため、NW/KF40、ICF70,VF/VG25フランジに最大24対をマウントすることが可能。
・1対のOMEGAコネクタ勘合タイプ、熱電対+高電圧のコンビネーションタイプも標準規格化。
・真空用絶縁インサート、真空用素線、絶縁用セラミックビーズ、圧着工具等、周辺機器も取り揃えている。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入、取り出しに使用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
熱電対
電極材質
[クロメル/アルメル] クロメル/アルメル
フランジ規格
ICF
フランジ材質
[SUS] SUS304
フランジサイズ(呼び)
34
使用温度範囲(MIN~MAX)(℃)
-196~300
対数
4
製品コード
12064

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト