メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • フランジ規格

    ~mm
  • フランジサイズ(呼び)

    ~mm
  • 製品コード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

多ピン MS 48 PIN MIL-C-5015

型番:

C114MM481
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C114MM481の仕様・寸法情報

種類
[電流導入端子] 多ピン
端子数
48
電圧(AC)(kV)
0.175
電圧(DC)(kV)
0.5
電流(A)
3
電極材質
コバール
フランジ規格
ICF
フランジ材質
[SUS] SUS304
フランジサイズ(呼び)
114
使用温度範囲(MIN~MAX)(℃)
-196~300
製品コード
10488
-
-

商品情報

MS 48 PIN MIL-C-5015 多ピン(NW/KF)フランジの寸法

(NW/KFフランジ)寸法図

寸法図

(NW/KFフランジ)形状

形状

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズABD型式
48NW 6387551.5N63MM481

MS 48 PIN MIL-C-5015 多ピン(ICF)フランジの寸法

(ICFフランジ)寸法図

寸法図

(ICFフランジ)形状

形状

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズABD型式
48ICF 11411417.551C114MM481

MS 48 PIN MIL-C-5015 多ピン(JIS VF/VG)フランジの寸法

(JIS VF/VGフランジ)寸法図

寸法図

(JIS VF/VGフランジ)形状

形状

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズABD型式
48VF 401051049F40MM481
48VF 501201049F50MM481
48VG 401051049G40MM481
48VG 501201049G50MM481

MS 48 PIN MIL-C-5015 多ピンの仕様と材質

タイプMultipin MS
MIL-C-501548 PN
電圧:V max. DC500
電流値/1本あたり:A max.3
電流値/全体:A max.28.8
絶縁抵抗値:ohm min.109
周波数:MHzDC or AC 10
(10MHz)max.
リーク量:1.3×Pa・m3/s10-10
使用温度範囲:℃*-196 ~300
  • ※ コネクター単体の温度範囲。接続部品により変動。
フランジSUS 304
スリーブコバール(R)
電極コバール(R)
絶縁体アルミナセラミック

型番リスト

表示件数
型番
C114MM481

フランジ規格

フランジサイズ(呼び)

製品コード

最小発注数量
ICF
114
10488
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260,415
( 286,457 )
18日目

詳細情報

基本情報

MIL-C5015規格準拠品と勘合可能な500V-3A多ピンの計測、制御用コネクタ。
【特長】
・4PINら48PINを標準規格化。
・真空用絶縁インサート、ソケットコンタクト、大気側プラグ、圧着工具等、周辺機器も取り揃えている。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入、取り出しに使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多ピン MS 48 PIN MIL-C-5015の型番C114MM481のページです。 型番C114MM481に関する仕様情報を記載しております。
多ピン MS 48 PIN MIL-C-5015のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多ピン MS 48 PIN MIL-C-5015
同軸 N 両側 JACK(めす)
多ピン D-Sub MIL-C-24308
同軸 BNC M2 SCREW 片側 JACK(めす)
同軸 SHV 片側 JACK(めす)
同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)
メーカーコスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)
通常価格260,415103,977 -182,414 -51,45752,137 -77,886 -
通常出荷日18日目7日目〜7日目〜18日目在庫品1日目〜18日目
種類多ピン同軸多ピン同軸同軸同軸
端子数481----
電圧(AC)(kV)0.1752.10.210.73.53.5
電圧(DC)(kV)0.530.3155
電流(A)353333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト