17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

多ピン D-Sub MIL-C-24308

通常単価(税別)
182,414231,256
税込単価
200,655254,382
通常出荷日:7日目~18日目

MIL-c-24308規格準拠品と勘合可能な300V3A多ピンの計測、制御用コネクタ。【特長】・9PI...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

多ピン D-Sub MIL-C-24308の特長

多ピン D-Sub MIL-C-24308:関連画像
  • 商品参考図(型式:C70MD91)
  • 9PIN、15PIN、25PIN
材質
フランジSUS 304
スリーブSUS 304
電極コバール
絶縁体アルミナ セラミック
仕様
タイプD-Sub
電流値 / 1本あたり: A max.3
電圧: V max. DC300
リーク量: 1.3×Pa・m3/s10-10
使用温度範囲: ℃ *-196 ~ 300

*端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

NW/KFフランジの寸法

多ピン D-Sub MIL-C-24308:関連画像

寸法図(NW/KFフランジ)

単位:mm

極数フランジ規格 サイズABD型式
9NW/KF 4055624.5N40MD91
15NW/KF 5075624.5N50MD151
25NW 6387624.5N63MD251

ICFフランジの寸法

多ピン D-Sub MIL-C-24308:関連画像

寸法図(ICFフランジ)

単位:mm

極数フランジ規格 サイズABD型式
9ICF 707012.724C70MD91
15ICF 11411417.524C114MD151
25ICF 11411417.524C114MD251

JIS VF/VGフランジの寸法

多ピン D-Sub MIL-C-24308:関連画像

寸法図(VF/VGフランジ)

単位:mm

極数フランジ規格 サイズABD型式
9VF 2590822F25MD91
15VF 401051022F40MD151
25VF 501201022F50MD251
9VG 2590822G25MD91
15VG 401051022G40MD151
25VG 501201022G50MD251

型番リスト

表示件数

端子数

フランジ規格

フランジサイズ(呼び)

製品コード

最小発注数量
9
ICF
70
11566
1個
15
ICF
114
11567
1個
25
ICF
114
11568
1個
9
JIS-VF
25
11569
1個
25
JIS-VF
50
11574
1個
9
JIS-VG
25
11575
1個
25
JIS-VG
50
11579
1個
9
NW/KF
40
11581
1個
15
NW/KF
50
11582
1個
25
NW/KF
63
11583
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184,848
( 203,333 )
7日目
196,323
( 215,955 )
7日目
231,256
( 254,382 )
7日目
185,709
( 204,280 )
18日目
227,337
( 250,071 )
18日目
185,709
( 204,280 )
18日目
227,337
( 250,071 )
18日目
182,414
( 200,655 )
7日目
185,002
( 203,502 )
7日目
224,086
( 246,495 )
16日目

詳細情報

基本情報

MIL-c-24308規格準拠品と勘合可能な300V3A多ピンの計測、制御用コネクタ。
【特長】
・9PINから25PINまでを標準規格化
・NW/KF、ICF、JIS-VF、JIS-VGの規格から最適な接続フランジを選定できる
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多ピン D-Sub MIL-C-24308のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多ピン D-Sub MIL-C-24308
多ピン MS 48 PIN MIL-C-5015
同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)
同軸 MHV 両側 JACK(めす)
同軸 MHV 片側 JACK(めす)
高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ
メーカーコスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)
通常価格182,414-260,41577,886 -103,52449,776 -43,332 -
通常出荷日7日目〜18日目18日目14日目18日目15日目〜
種類多ピン多ピン同軸同軸同軸高電圧・高電流(接続部品セット品)
電圧(AC)(kV)0.210.1753.53.53.53.5
電圧(DC)(kV)0.30.55555
電流(A)33333110
電極材質コバールコバールコバールコバールコバール無酸素銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング