17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 端子数

    ~mm
  • フランジ規格

  • フランジサイズ(呼び)

    ~mm
  • 製品コード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 19日以内

同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

同軸 SMA-JJ-F 両側 JACK(めす)の特長

同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす):関連画像

商品参考図(型式:C34SMJF1)

材質
フランジ SUS 304
スリーブ コバール
電極 コバール
絶縁体 アルミナ セラミック
仕様
タイプ Coaxial-floating
コネクター SMA-JJ-F
電圧: V max. DC 1,000
電流: A max. 3
絶縁抵抗値: ohm min. 109
周波数: MHz 6,500
インピーダンス: ohm 50
リーク量: 1.3×Pa・m3/s 10-10
使用温度範囲: ℃* -196 ~ 300

*端子単体の温度範囲。接続部品により異なる。

NW/KFフランジの寸法

同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす):関連画像

寸法図(NW/KFフランジ)

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D 型式
1 NW/KF 16 30 6 3 19.5 N16SMJF1
1 NW/KF 25 40 6 3 19.5 N25SMJF1
1 NW/KF 40 55 6 3 19.5 N40SMJF1
2 NW/KF 40 55 6 3 19.5 N40SMJF2
3 NW/KF 40 55 6 3 19.5 N40SMJF3

単位:mm

ICFフランジの寸法

同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす):関連画像

寸法図(ICFフランジ)

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D 型式
1 ICF 34 34 7.5 3.5 19 C34SMJF1
1 ICF 70 70 12.7 3.5 19 C70SMJF1
2 ICF 70 70 12.7 3.5 19 C70SMJF2
3 ICF 70 70 12.7 3.5 19 C70SMJF3

単位:mm

型番リスト

表示件数

端子数

フランジ規格

フランジサイズ(呼び)

製品コード

最小発注数量
1
ICF
34
10032
1個
1
ICF
70
10317
1個
1
NW/KF
25
10198
1個
3
NW/KF
40
11186
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,037
( 117,741 )
7日目
108,797
( 119,677 )
7日目
105,884
( 116,472 )
7日目
288,350
( 317,185 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1kV 3A同軸高周波用インビーダンス50Ωの伝送用コネクタです。
・グランドと導通している片側コネクタ接続タイプ、両側コネクタ接続タイプ、及び各々グランドと絶縁されているフローティングタイプの4種類を標準規格化しております。
・NW/KF、ICF、JIS-VF、JIS-VGの規格から最適な接続フランジをお選びください。
・真空側ソケットコンタクト、真空対応カプトンケーブル付きSMAプラグ、大気側プラグ等、接続部品も取り揃えております。
・端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種の溶接、各部寸法の変更等、特注品なども迅速に対応いたします。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)
同軸 SMA 両側 JACK(めす)
同軸 BNC フローティング両側 JACK(めす)
同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)
同軸 BNC 両側 JACK(めす)
同軸 BNC フローティング片側 JACK(めす)
メーカーコスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)
通常価格105,884-94,853 -90,255 -104,82987,148 -64,088 -
通常出荷日7日目〜6日目〜在庫品1日目〜14日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類同軸同軸同軸同軸同軸同軸
電圧(AC)(kV)0.70.70.73.50.70.7
電圧(DC)(kV)111511
電流(A)333333
電極材質コバールコバールコバールコバールコバールコバール
よく一緒に購入される商品

電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング