17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 端子数

    ~mm
  • フランジ規格

  • フランジサイズ(呼び)

    ~mm
  • 製品コード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 14日以内
    • 18日以内

同軸 SMA 両側 JACK(めす)

通常単価(税別)
94,853225,661
税込単価
104,338248,227
通常出荷日:6日目~18日目

【特長】・1kV 3A同軸高周波用インビーダンス50Ωの伝送用コネクタです。・グランドと導通している片...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

同軸 SMA-JJ 両側 JACK(めす)の特長

同軸 SMA 両側 JACK(めす):関連画像

商品参考図(型式:C34SMJ1)

材質
フランジ SUS 304
スリーブ コバール
電極 コバール
絶縁体 アルミナ セラミック
仕様
タイプ Coaxial
コネクター SMA-JJ
電圧: V max. DC 1,000
電流: A max. 3
絶縁抵抗値: ohm min. 109
周波数: MHz 6,500
インピーダンス: ohm 50
リーク量: 1.3×Pa・m3/s 10-10
使用温度範囲: ℃ * -196 ~ 300

*端子単体の温度範囲。接続部品により異なる。

NW/KFフランジの寸法

同軸 SMA 両側 JACK(めす):関連画像

寸法図(NW/KFフランジ)

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D 型式
1 NW/KF 16 30 6 3 19.5 N16SMJ1
1 NW/KF 25 40 6 3 19.5 N25SMJ1
1 NW/KF 40 55 6 3 19.5 N40SMJ1
2 NW/KF 40 55 6 3 19.5 N40SMJ2
3 NW/KF 40 55 6 3 19.5 N40SMJ3

単位:mm

ICFフランジの寸法

同軸 SMA 両側 JACK(めす):関連画像

寸法図(ICFフランジ)

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D 型式
1 ICF 34 34 7.5 3.5 19 C34SMJ1
1 ICF 70 70 12.7 3.5 19 C70SMJ1
2 ICF 70 70 12.7 3.5 19 C70SMJ2
3 ICF 70 70 12.7 3.5 19 C70SMJ3

単位:mm

型番リスト

表示件数

端子数

フランジ規格

フランジサイズ(呼び)

製品コード

最小発注数量
1
ICF
34
10201
1個
1
ICF
70
10299
1個
2
ICF
70
10238
1個
1
NW/KF
16
11057
1個
1
NW/KF
25
11094
1個
1
NW/KF
40
11182
1個
3
NW/KF
40
11184
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,853
( 104,338 )
6日目
99,995
( 109,995 )
7日目
161,003
( 177,103 )
14日目
96,181
( 105,799 )
18日目
96,485
( 106,134 )
18日目
97,531
( 107,284 )
18日目
225,661
( 248,227 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1kV 3A同軸高周波用インビーダンス50Ωの伝送用コネクタです。
・グランドと導通している片側コネクタ接続タイプ、両側コネクタ接続タイプ、及び各々グランドと絶縁されているフローティングタイプの4種類を標準規格化しております。
・NW/KF、ICF、JIS-VF、JIS-VGの規格から最適な接続フランジをお選びください。
・真空側ソケットコンタクト、真空対応カプトンケーブル付きSMAプラグ、大気側プラグ等、接続部品も取り揃えております。
・端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種の溶接、各部寸法の変更等、特注品なども迅速に対応いたします。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸 SMA 両側 JACK(めす)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸 SMA 両側 JACK(めす)
同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)
同軸 BNC 両側 JACK(めす)
同軸 MHV 両側 JACK(めす)
同軸 N 両側 JACK(めす)
同軸 BNC フローティング両側 JACK(めす)
メーカーコスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)
通常価格94,853-105,884 -87,148 -103,524103,977 -90,255 -
通常出荷日6日目〜7日目〜在庫品1日目〜14日目7日目〜在庫品1日目〜
種類同軸同軸同軸同軸同軸同軸
電圧(AC)(kV)0.70.70.73.52.10.7
電圧(DC)(kV)111531
電流(A)333353
電極材質コバールコバールコバールコバールコバールコバール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング