メカニカル部品技術窓口
【特長】・1kV 3A同軸インビーダンス50Ωの伝送用コネクタです。・グランドと導通している片側コネク...
詳細を確認
商品参考図(型式:C34BJF1)
| 材質 | |
|---|---|
| フランジ | SUS 304 |
| スリーブ | コバール |
| 電極 | コバール |
| 絶縁体 | アルミナ セラミック |
| 仕様 | |
| タイプ | Coaxial-floating |
| コネクター | BNC-JJ-F |
| 電圧:V max. DC | 1,000 |
| 電流:A max. | 3 |
| 絶縁抵抗値:ohm min. | 109 |
| 周波数:MHz | DC~4,000 |
| インピーダンス:ohm | 50 |
| リーク量:1.3×Pa・m3/s | 10-10 |
| 使用温度範囲:℃ * | -196~300 |
*端子単体の温度範囲。接続部品により異なる。

寸法図(NW/KFフランジ)
| 端子数 | フランジ規格 サイズ | A | B | C | D | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NW/KF 16 | 30 | 6 | 3.5 | 33 | N16BJF1 |
| 1 | NW/KF 25 | 40 | 6 | 11 | 25.5 | N25BJF1 |
| 1 | NW/KF 40 | 55 | 6 | 11 | 25.5 | N40BJF1 |
| 2 | NW/KF 40 | 55 | 6 | 11 | 25.5 | N40BJF2 |
| 3 | NW/KF 40 | 55 | 6 | 11 | 25.5 | N40BJF3 |
単位:mm

寸法図(ICFフランジ)
| 端子数 | フランジ規格 サイズ | A | B | C | D | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICF 34 | 34 | 7.5 | 0.3 | 36.2 | C34BJF1 |
| 1 | ICF 70 | 70 | 12.7 | 11.5 | 25 | C70BJF1 |
| 2 | ICF 70 | 70 | 12.7 | 11.5 | 25 | C70BJF2 |
| 3 | ICF 70 | 70 | 12.7 | 11.5 | 25 | C70BJF3 |
単位:mm
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
104,583円 ( 115,041円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
109,762円 ( 120,738円 ) | 7日目 |
178,675円 ( 196,543円 ) | 7日目 |
271,413円 ( 298,554円 ) | 7日目 |
90,255円 ( 99,281円 ) | 15日目 |
105,959円 ( 116,555円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
98,628円 ( 108,491円 ) | 7日目 |
176,443円 ( 194,087円 ) | 15日目 |
249,353円 ( 274,288円 ) | 15日目 |
【特長】
・1kV 3A同軸インビーダンス50Ωの伝送用コネクタです。
・グランドと導通している片側コネクタ接続タイプ、両側コネクタ接続タイプ、及び各々グランドと絶縁されているフローティングタイプの4種類に加え、先端M2ねじ加工品、高電圧5kVタイプを標準規格化しております。
・NW/KF、ICF、JIS-VF、JIS-VGの規格から最適な接続フランジをお選びください。
・真空対応カプトンケーブル付きBNCプラグ、大気側プラグ等、接続部品も取り揃えております。
・端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種の溶接、各部寸法の変更等、特注品なども迅速に対応いたします。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セラムテック
一般電流導入端子
0通常価格(税別):12,737円~

SMC
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ
3通常価格(税別):310円~

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング
4通常価格(税別):1,380円~

ミスミ
真空配管用継手 メネジアダプタ
4通常価格(税別):5,760円~

アドバンテック(真空配管)
NWセンターリング
5通常価格(税別):682円~

ミスミ
真空配管用継手 レデューサ
0通常価格(税別):4,700円~

アドバンテック(真空配管)
クランプシリーズ NWクランプ
4.7通常価格(税別):1,256円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~