メカニカル部品技術窓口
【特長】・1Kv 3A同軸インピーダンス50Ωの伝送用コネクタです。・グランドと導通している片側コネク...
詳細を確認
寸法図

直径
単位:mm
| 端子数 | フランジ規格 サイズ | A | B | C | D | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NW/KF 16 | 30 | 6 | 15.3 | 28.5 | N16BR1 |
| 1 | NW/KF 25 | 40 | 6 | 15.3 | 28.5 | N25BR1 |
| 1 | NW/KF 40 | 55 | 6 | 15.3 | 28.5 | N40BR1 |
| 2 | NW/KF 40 | 55 | 6 | 15.3 | 28.5 | N40BR2 |
| 3 | NW/KF 40 | 55 | 6 | 15.3 | 28.5 | N40BR3 |
| 4 | NW/KF 40 | 55 | 6 | 15.3 | 28.5 | N40BR4 |

寸法図

直径
単位:mm
| 端子数 | フランジ規格 サイズ | A | B | C | D | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICF 34 | 34 | 7.5 | 15.8 | 28 | C34BR1 |
| 1 | ICF 70 | 70 | 12.7 | 15.8 | 28 | C70BR1 |
| 2 | ICF 70 | 70 | 12.7 | 15.8 | 28 | C70BR2 |
| 3 | ICF 70 | 70 | 12.7 | 15.8 | 28 | C70BR3 |
| 4 | ICF 70 | 70 | 12.7 | 15.8 | 28 | C70BR4 |
| タイプ | Coaxial |
|---|---|
| コネクター | BNC-R |
| 電圧:V max. DC | 1000 |
| 電流:A max. | 3 |
| 絶縁抵抗値:ohm min. | 109 |
| 周波数:MHz | DC~100 |
| インピーダンス: ohm | 50 |
| リーク量:1.3×Pa・m3/s | 10-10 |
| 使用温度範囲:℃* | -196~300 |
| フランジ | SUS 304 |
|---|---|
| スリーブ | コバール(R) |
| 電極 | コバール(R) |
| 絶縁体 | アルミナセラミック |
【特長】
・1Kv 3A同軸インピーダンス50Ωの伝送用コネクタです。
・グランドと導通している片側コネクタ接続タイプ、両側コネクタ接続タイプ、及び各々グランドと絶縁されているフローティングタイプの4種類に加え、先端M2ねじ加工品、高電圧5kVタイプを標準規格化しております。
・NW/KF、ICF、JIS-VF、JIS-VGの規格から最適な接続フランジをお選びください。
・真空側ソケットコンタクト、真空対応カプトンケーブル付きBNCプラグ、大気側プラグ等、接続部品も取り揃えております。
・端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種の溶接、各部寸法の変更等、特注品なども迅速に対応いたします。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出しに使用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セラムテック
一般電流導入端子
0通常価格(税別):12,737円~

SMC
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ
3通常価格(税別):310円~

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング
4通常価格(税別):1,380円~

ミスミ
真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ
4.6通常価格(税別):4,650円~

アドバンテック(真空配管)
NWセンターリング
5通常価格(税別):682円~

ミスミ
真空配管用継手 メネジアダプタ
4通常価格(税別):5,760円~

ミスミ
真空配管用継手 レデューサ
0通常価格(税別):4,700円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~