17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

HPシリーズ センターリング

通常単価(税別)
4,69717,250
税込単価
5,16718,975
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

加圧用(使用圧力0.49MPaG以下)のセンターリング。【特長】・陽圧がかかってもOリングが飛び出すこ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HPシリーズ センターリングの外形図と寸法

HP2025、2040、2050、2063、2080、2100

HPシリーズ センターリング(HP2025、2040、2050、2063、2080、2100)の寸法図(11)

HPシリーズ センターリング(HP2025、2040、2050、2063、2080、2100)の寸法図(11)

HPシリーズ センターリング(HP2025、2040、2050、2063、2080、2100)の寸法図(2)

HPシリーズ センターリング(HP2025、2040、2050、2063、2080、2100)の寸法図(2)

(単位:mm)

型式サイズABCDE
HP2025NW252440.33.93.98
HP2040NW404055.33.93.98
HP2050NW505275.33.93.98
HP2063NW636887.33.93.98
HP2080NW8081114.33.93.98
HP2100NW100100134.33.93.98

HP2125、2160

HPシリーズ センターリング(HP2125、2160)の寸法図(1)

HPシリーズ センターリング(HP2125、2160)の寸法図(1)

HPシリーズ センターリング(HP2125、2160)の寸法図(2)

HPシリーズ センターリング(HP2125、2160)の寸法図(2)

(単位:mm)

型式サイズABCDE
HP2125NW1251251273.98161
HP2160NW1601511533.98180

インナーリングはVP2***シリーズ
センターリングと共通

開発秘話

 

0.49MPaGを保証するために加圧での破壊テストを行いました。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

フランジサイズ(呼び)

材質

アウターリング材質詳細

最小発注数量
NW(KF)63
ステンレス+アルミ
アルミ
1個
NW(KF)80
ステンレス
SUS304
1個
NW(KF)160
ステンレス
SUS304
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,697
( 5,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,201
( 10,121 )
9日目
17,250
( 18,975 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

加圧用(使用圧力0.49MPaG以下)のセンターリング。
【特長】
・陽圧がかかってもOリングが飛び出すことがない
【用途】
・陽圧が想定されるISO-KF配管に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HPシリーズ センターリングのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q真空用となにが違いますか。
A
加圧によるOリング飛び出し防止のためアウターリングを付けています。
QFKM以外のOリングの取り扱いはありますか。
A
可能です。別途お見積もりによりご対応します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HPシリーズ センターリング
VPシリーズ ワイヤークロス付きセンターリング
リングシリーズ センターリング(アウターリング付センターリング)
リングシリーズ メッシュ付センターリング
VPシリーズ センターリング
リングシリーズ レジューシングセンターリング
メーカー入江工研入江工研アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)入江工研アドバンテック(真空配管)
通常価格4,697-9,1981,868 -4,947 -1,594 -2,370
通常出荷日在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
センターリング種類アウターリング付センターリングメッシュ付センターリングアウターリング付センターリングメッシュ付センターリングセンターリングセンターリング
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
同径・異径同径同径-同径同径異径
センターリング(またはインナーリング)材質詳細SUS304SUS304----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空配管用センターリング・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング