メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • フランジサイズ(呼び)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

HPシリーズ クランプチェーン

通常単価(税別)
2,8971,448
税込単価
3,1871,593
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

陽圧がかかっても配管が緩まない加圧用のクランプ継ぎ手。【特長】・フランジ同士を接続する為に必要な真空配...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

HP1040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP1040の仕様・寸法情報

クランプ種類
チェーン
規格
NW/KF規格
フランジサイズ(呼び)
NW(KF)40
材質
アルミ

商品情報

HPシリーズ クランプチェーンの外形図と寸法

HPシリーズ クランプチェーンの寸法図

HPシリーズ クランプチェーンの寸法図

(単位:mm)

型式サイズABCD
HP1025NW2518527230
HP1040NW4018538430
HP1050NW50185610430
HP1063NW63186511630

開発秘話

 

0.49MPaGを保証するために加圧での破壊テストを行いました。

型番リスト

表示件数
型番
HP1040

フランジサイズ(呼び)

最小発注数量
NW(KF)40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,8971,448
( 1,593 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

陽圧がかかっても配管が緩まない加圧用のクランプ継ぎ手。
【特長】
・フランジ同士を接続する為に必要な真空配管部品
・使用圧力は0.49MPaG以下
【用途】
・反応ガスなど少し陽圧にする必要があるときのISO-KFフランジ用に利用可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HPシリーズ クランプチェーンの型番HP1040のページです。 型番HP1040に関する仕様情報を記載しております。
HPシリーズ クランプチェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q加圧はどの程度まで耐えられますか。
A
0.49MPaGまで対応可能です。
QセンターリングはVP2000シリーズが使用可能ですか。
A
取り付けは可能ですが加圧の場合はOリングの飛び出し防止のためHP2000シリーズをご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HPシリーズ クランプチェーン
クロー (ワッシャー、スクリュー付き), ISO-K 32シリーズ
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 半月クランプ NWフランジ用
クランプシリーズ NWバルクヘッドクランプ
チェーンクランプ
NW半月クランプ
メーカー入江工研VATミスミアドバンテック(真空配管)インフィコンミラプロ
通常価格2,8971,773-3,144 -4,662 -1,897 -
通常出荷日在庫品1日目7日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
クランプ種類チェーンシングルクローバルクヘッドバルクヘッドチェーンバルクヘッド
規格NW/KF規格ISO規格(MF/BT)NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
材質アルミアルミアルミアルミステンレス+アルミアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング