メカニカル部品技術窓口
取扱いが非常に便利なISO規格によるNW-KFフランジの配管継手VPシリーズの金網付きセンターリング。...
詳細を確認
IRE1(メッシュ付きセンターリング)の寸法図(1)

IRE1(メッシュ付きセンターリング)の寸法図(2)
| 型式 | サイズ | A | B | C | mesh |
|---|---|---|---|---|---|
| VP 2010-M | NW10 | 7 | 3.9 | 8 | #23×8 |
| VP 2016-M | NW16 | 13 | 3.9 | 8 | #23×8 |
| VP 2025-M | NW25 | 20 | 3.9 | 8 | #23×8 |
| VP 2040-M | NW40 | 35 | 3.9 | 8 | #23×8 |
| VP 2050-M | NW50 | 44 | 3.9 | 8 | #23×8 |
| VP 2063-M | NW63 | 62 | 3.9 | 8 | #23×8 |
| VP 2080-M | NW80 | 74 | 3.9 | 12 | #21×8 |
| VP 2100-M | NW100 | 93 | 3.9 | 12 | #21×8 |
Oリング等脱落しないように、厳しく寸法を管理しています。
取扱いが非常に便利なISO規格によるNW-KFフランジの配管継手VPシリーズの金網付きセンターリング。
【特長】
・金網でごみが通過しにくい
・加熱温度は150℃まで可能です
・Heリーク量は1×10の-9乗Pa・m3/s以下です
・ボルト、ナットが不要でフランジのテーパー部にカップリングの内側のテーパー部をはめ込み蝶ネジを回す事だけで容易に着脱できます
【用途】
・ターボなどゴミが入ることを嫌う機器の接続に使用



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空配管用継手 センターリング
4通常価格(税別):1,380円~

アドバンテック(真空配管)
NWセンターリング
5通常価格(税別):682円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング-アウター付-
5通常価格(税別):1,740円~

ミラプロ
NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)
4.8通常価格(税別):798円~

コスモ・テック
ICF規格 銅ガスケット
4.3通常価格(税別):3,070円~

ミラプロ
NWセンターリング(網付)
0通常価格(税別):6,690円~

アドバンテック(真空配管)
ICFフランジ用ガスケット
5通常価格(税別):385円~

コスモ・テック
JIS VF/VG規格用 Oリング
0通常価格(税別):1,014円~

インフィコン
精密ろ過用フィルター付きセンターリング
4通常価格(税別):5,204円~