メカニカル部品技術窓口
NW-KFフランジの配管継手VPシリーズのセンターリング。【特長】・クランプ継ぎ手と共に使用し、取扱い...
詳細を確認
VPシリーズ センターリングの寸法図
単位: mm
| Model № | Size | Φ A | Φ B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP2010 | NW10 | 12 | 10 | 3.9 | 8 | |
| VP2016 | NW16 | 17 | 16 | 3.9 | 8 | |
| VP2025 | NW25 | 26 | 24 | 3.9 | 8 | |
| VP2040 | NW40 | 41 | 39 | 3.9 | 8 | |
| VP2050 | NW50 | 52 | 50 | 3.9 | 8 | |
| VP2063 | NW63 | 69.8 | 68 | 3.9 | 8 | |
| VP2080 | NW80 | 82.8 | 81 | 3.9 | 12 | |
| VP2100 | NW100 | 101.6 | 100 | 3.9 | 12 | |
| VP2125 | NW125 | 127 | 125 | 3.9 | 8 | |
| VP2160 | NW160 | 153 | 151 | 3.9 | 8 | |
Oリング等脱落しないように、厳しく寸法を管理しています。
NW-KFフランジの配管継手VPシリーズのセンターリング。
【特長】
・クランプ継ぎ手と共に使用し、取扱いが非常に便利なISO規格
・ステンレス製中間リングをOリングの内径にはめ込んでいる
・排気速度の高いポンプを利用してもOリングが吸い込まれることが無い
・ボルト、ナットが不要でフランジのテーパー部にカップリングの内側のテーパー部をはめ込み蝶ネジを回す事だけで容易に着脱できます
・加熱温度は150℃まで可能です
・Heリーク量は1×10の-9乗Pa・m3/s以下です
【用途】
・高真空環境下でも使用に最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空配管用継手 センターリング
4通常価格(税別):1,380円~

アドバンテック(真空配管)
NWセンターリング
5通常価格(税別):682円~

ミラプロ
NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)
4.8通常価格(税別):798円~

アドバンテック(真空配管)
ICFフランジ用ガスケット
5通常価格(税別):385円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング-アウター付-
5通常価格(税別):1,740円~

インフィコン
精密ろ過用フィルター付きセンターリング
4通常価格(税別):5,204円~

コスモ・テック
JIS VF/VG規格用 Oリング
0通常価格(税別):1,014円~

ミラプロ
NWアウターリング
5通常価格(税別):1,796円~

アドバンテック(真空配管)
リングシリーズ メッシュ付センターリング
5通常価格(税別):4,947円~