17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

VPシリーズ ベルトクランプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VPシリーズ ベルトクランプ

販売終了

型番

VP1080B

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

取扱いが非常に便利なISO規格によるNW-KFフランジの配管継手VPシリーズのクランプ継ぎ手。
【特長】
・ボルト、ナットが不要でランジのテーバー部にカップリングの内側のテーバー部をはめ込み蝶ネジを回す事だけで容易に着脱できます
・大口径のISO-KFフランジの接続が容易に出来る
・加熱温度は150℃まで可能です
・バネ鋼をベルト部分に採用し、繰り返しの脱着に対しても変形を起こさない
・圧力条件は、内部真空~0.2MPaまでで、Heリーク量は1×10の-9乗Pa・m3/s以下です
【用途】
・大口径(80A、100A)の配管に使用可能

指定中の仕様・寸法情報

クランプ種類
チェーン
規格
NW/KF規格
フランジサイズ(呼び)
NW(KF)80
材質
アルミ

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト