メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • クランプ種類

  • フランジサイズ(呼び)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

VPシリーズ ワンタッチカップリング

通常単価(税別)
10,828
税込単価
11,911
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

NW-KFフランジの配管継手VPシリーズのクランプ継ぎ手。【特長】・ボルト、ナットが不要で取扱いが非常...

詳細を確認

型番:

VP1100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VP1100の仕様・寸法情報

クランプ種類
チェーン
規格
NW/KF規格
フランジサイズ(呼び)
NW(KF)100
材質
アルミ

商品情報

VPシリーズ ワンタッチカップリングの外形図と寸法

VP 1080、VP 1100、VP 1125、VP 1160の寸法図

VP 1080、VP 1100、VP 1125、VP 1160の寸法図

側面図

側面図

VP 1080、VP 1100、VP 1125、VP 1160

単位: mm

型式サイズ
VP 1080NW804095158.340
VP 1100NW1004099181.240
VP 1125NW1254097207.640
VP 1160NW1604035236.5-

VP1125、VP1160はニッケルふっ素樹脂メッキ処理もしている
VP1160は締付に六角穴付ボルトを使用、その他はハンドルを使用

VP 1010N、VP 1016N、VP 1025N、VP 1040N、VP 1050N

VP 1010N、VP 1016N、VP 1025N、VP 1040N、VP 1050Nの寸法図

VP 1010N、VP 1016N、VP 1025N、VP 1040N、VP 1050Nの寸法図

側面図

側面図

単位: mm

型式サイズ
VP 1010NNW1062.54516.52358.5
VP 1016NNW1662.54516.52358.5
VP 1025NNW2573.55516.53363.5
VP 1040NNW40937018.54873
VP 1050NNW501259525.56597

開発秘話

 

締めこんだ時にクランプ同士がメタルタッチしないため、増し締めが可能です。手締めしやすい蝶ねじ形状です。表面処理をすることで見た目も意識したことによりGOODデザイン賞を受賞しました。

型番リスト

表示件数
型番
VP1100

クランプ種類

フランジサイズ(呼び)

最小発注数量
チェーン
NW(KF)100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,828
( 11,911 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

NW-KFフランジの配管継手VPシリーズのクランプ継ぎ手。
【特長】
・ボルト、ナットが不要で取扱いが非常に便利なISO規格
・フランジのテーパー部にカップリングの内側のテーパー部をはめ込み蝶ネジを回す事だけで容易に着脱できます
・硬質アルマイト処理を施してあるためフランジにかじることが無い
・加熱温度は150℃まで可能です
・Heリーク量は1×10の-9乗Pa・m3/s以下です
【用途】
・クリーンルーム(高クリーン)で使用に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VPシリーズ ワンタッチカップリングの型番VP1100のページです。 型番VP1100に関する仕様情報を記載しております。
VPシリーズ ワンタッチカップリングのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配管用
4
満足度:4.0
真空ポンプの排気管用に使用しました。作業は簡単にできて良かったのですが、微妙にサイズがあってなかったのか、締めるのに少し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qトルクはどの程度必要ですか?
A
真空用で蝶ナットですので、手締めで大丈夫です。工具を使用して締め付ける必要はありません。
Qどのセンターリングと組み合わせればいいですか?
A
VP2000シリーズの型式の下二桁がサイズを表していますのでご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VPシリーズ ワンタッチカップリング
HPシリーズ クランプチェーン
クロー (ワッシャー、スクリュー付き), ISO-K 32シリーズ
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 半月クランプ NWフランジ用
クロウクランプ(ボルトフランジ用・両端ISO-MFフランジ用)シングルタイプ
NW半月クランプ
メーカー入江工研入江工研VATミスミミラプロミラプロ
通常価格10,8282,8971,773-1,389 -1,897 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
規格NW/KF規格NW/KF規格ISO規格(MF/BT)NW/KF規格ISO規格(MF/BT)NW/KF規格
材質アルミアルミアルミアルミステンレスアルミ
よく一緒に購入される商品

真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング