17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

VPシリーズ ニップル

通常単価(税別)
6,18025,873
税込単価
6,79828,460
通常出荷日:4日目~8日目

ISO規格によるNW-KFフランジの配管継手のニップル。【特長】・取扱いが非常に便利・ISO-KFフラ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

VPシリーズ ニップルの外形図と寸法

VPシリーズ ニップルの寸法図

VPシリーズ ニップルの寸法図

単位:mm

型式サイズABCD
VP 5010NW103013.89.860
VP 5016NW163020.016.080
VP 5025NW254027.223.0100
VP 5040NW405542.738.7100
VP 5050NW507560.556.5100
VP 5063NW638776.372.1100
VP 5080NW8011489.184.9100
VP 5100NW100134114.3110.1100

開発秘話

 

パイプ部内面のクリーン度を保つため、内バフを実施しています。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

フランジサイズ(呼び)1

管外径

(mm)

内径

(mm)

最小発注数量
NW(KF)16
20
16.0
1個
NW(KF)25
27.2
23.0
1個
NW(KF)40
42.7
38.7
1個
NW(KF)50
60.5
56.5
1個
NW(KF)80
89.1
84.9
1個
NW(KF)100
114.3
110.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,180
( 6,798 )
6日目
6,490
( 7,139 )
4日目
8,126
( 8,939 )
8日目
10,349
( 11,384 )
4日目
20,940
( 23,034 )
6日目
25,873
( 28,460 )
4日目

詳細情報

基本情報

ISO規格によるNW-KFフランジの配管継手のニップル。
【特長】
・取扱いが非常に便利
・ISO-KFフランジ真空配管の延長が溶接せずに可能
【用途】
・配管がほんの少し短い時の延長用として最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VPシリーズ ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q長さ違いはありますか。
A
ご希望の長さの物を受注生産で対応可能です。
Q内面処理はどのようになっていますか。
A
内バフ仕様です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VPシリーズ ニップル
VPシリーズ クロス
VPシリーズ ティー
VPシリーズ レデューシングニップル
VPシリーズ 90°エルボ
NWニップル 真空部品NWシリーズ
メーカー入江工研入江工研入江工研入江工研入江工研湘南丸八エステック
通常価格6,180-13,300 -9,594 -6,025 -9,362 -4,046 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
継手種類ニップルクロスティーレデューサエルボニップル
同径・異径同径同径同径異径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング