メカニカル部品技術窓口
両端が端管の成形ベローズで配管に熔接が可能なタイプ。【特長】・6種類のラインナップ。・特定の条件下で既...
詳細を確認
PF規格成形べローズ(端管付)の寸法図
単位: mm
| 型式 | ベローズ | 端管 | Lの 作動 範囲 | バネ 定数 (N/mm) | 有効 面積 (cm2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 長さ | 外径 | 厚さ | 長さ | ||||
| Bi | Bo | l | D | t1 | T | ||||
| PF10 | 12.9 | 19 | 50 | 17.3 | 1.65 | 10 | 67~73 | 15.7 | 2.0 |
| PF16 | 16.1 | 23 | 50 | 21.7 | 2.1 | 10 | 66~74 | 14.7 | 3.0 |
| PF25 | 22.9 | 33 | 65 | 27.2 | 2.1 | 15 | 87~103 | 7.0 | 6.1 |
| PF40 | 43.6 | 58 | 75 | 42.7 | 2.8 | 15 | 90~120 | 5.4 | 20.3 |
| PF50 | 50.1 | 65 | 85 | 60.5 | 2.8 | 20 | 110~140 | 5.2 | 26.0 |
| PF63 | 76.3 | 92 | 85 | 76.3 | 3.0 | 20 | 108~142 | 7.6 | 55.6 |
| PF80 | 90.1 | 109 | 100 | 89.1 | 3.0 | 20 | 120~160 | 5.3 | 77.8 |
| PF100 | 106.5 | 125 | 100 | 114.3 | 3.0 | 25 | 130~170 | 6.9 | 105.2 |
| 圧力条件 | (内部)真空 (外部)大気圧 | |
|---|---|---|
| 温度条件 | 20℃(ベーキング時max250℃) | |
| リーク量 | 1×10-9 Pa・m3/s 以下 | |
| ベローズ材質 | SUS316L | |
| フランジ材質 | SUS316 | |
| フランジ形状 | 端管 | |
| 繰り返し寿命 | 1万回 | |
お客様のフランジ、パイプ接続の自由度を高めるため汎用性の高い形状にいたしました。
両端が端管の成形ベローズで配管に熔接が可能なタイプ。
【特長】
・6種類のラインナップ。
・特定の条件下で既定の作動ストロークを得たい場合に使用出来る。
・ISO-KFフランジを利用した真空配管のパイプエンド型成形ベローズ。
【用途】
・長尺の真空配管が必要なときに中間で溶接構造でベローズを導入する際に利用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ
4.6通常価格(税別):4,650円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング-アウター付-
5通常価格(税別):1,740円~

ミラプロ
NWクランプ(ISO-KF フランジタイプ)
5通常価格(税別):1,197円~

アドバンテック(真空配管)
NWセンターリング
5通常価格(税別):682円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWブランクフランジ
4.5通常価格(税別):1,087円~

ミスミ
真空配管用継手 NWフランジ
5通常価格(税別):1,080円~

ミスミ
真空配管用継手 エルボ
4通常価格(税別):6,130円~

ミラプロ
NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)
4.8通常価格(税別):798円~