メカニカル部品技術窓口
両端にISO-KFフランジのついた成形ベローズ。【特長】・真空配管の普遍的フランジISO-KFフランジ...
詳細を確認
KF規格成形べローズ(ISO KFフランジ付)の寸法図
単位: mm
| 型式 | ベローズ | フランジ | Lの 作動 範囲 | バネ 定数 (N/mm) | 有効 面積 (cm2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 長さ | 外径 | 内径 | 長さ | ||||
| Bi | Bo | l | D | A | t | ||||
| KF10 | 12.9 | 19 | 50 | 30 | 12.2 | 20 | 87~93 | 15.7 | 2.0 |
| KF16 | 16.1 | 23 | 50 | 30 | 17.2 | 20 | 86~94 | 14.7 | 3.0 |
| KF25 | 22.9 | 33 | 65 | 40 | 26.2 | 20 | 96~111 | 7.0 | 6.1 |
| KF40 | 43.6 | 58 | 75 | 55 | 41.2 | 20 | 100~130 | 5.4 | 20.3 |
| KF50 | 50.1 | 65 | 85 | 75 | 52.2 | 20 | 110~140 | 5.2 | 26.0 |
| KF63 | 76.3 | 92 | 85 | 87 | 70.2 | 20 | 108~142 | 7.6 | 55.6 |
| KF80 | 90.1 | 109 | 100 | 114 | 83.2 | 25 | 130~170 | 5.3 | 77.8 |
| KF100 | 106.5 | 125 | 100 | 134 | 102.2 | 25 | 130~170 | 6.9 | 105.2 |
| 圧力条件 | (内部)真空 (外部)大気圧 | |
|---|---|---|
| 温度条件 | 20℃(ベーキング時max250℃) | |
| リーク量 | 1×10-9 Pa・m3/s 以下 | |
| ベローズ材質 | SUS316L | |
| フランジ材質 | SUS316 | |
| フランジ形状 | ISO KFフランジ | |
| 繰り返し寿命 | 1万回 | |
フレキシブルチューブよりも短い長さで設置でき、かつ柔らかい製品が求められていたため、成形ベローズで規格化しました。
両端にISO-KFフランジのついた成形ベローズ。
【特長】
・真空配管の普遍的フランジISO-KFフランジ付きで、ワンタッチカップリングで簡単に接続できる。
・クランプ継手を用いたKFフランジ同士の接続に利用可能。
・簡易的な真空配管に接続が容易で便利。
【用途】
・クランプ継手を用いたKFフランジ同士の接続に利用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミラプロ
成形ベローズ MFP(両端パイプエンド)
4通常価格(税別):11,254円~

ミスミ
真空配管部品 成形ベローズ 両端JISフランジ
0通常価格(税別):12,480円~

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ
4.6通常価格(税別):4,650円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング
4通常価格(税別):1,380円~

アドバンテック(真空配管)
NWセンターリング
5通常価格(税別):682円~

ミスミ
真空配管用継手 メネジアダプタ
4通常価格(税別):5,760円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWショートフランジ
4.6通常価格(税別):1,080円~

アドバンテック(真空配管)
ICFフランジ用ガスケット
5通常価格(税別):385円~