17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

CF規格成形べローズ(コンフラットフランジ付)

通常単価(税別)
41,160309,289
税込単価
45,276340,218
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

両端にコンフラットフランジが付いた成形ベローズ。【特長】・高真空配管の歪吸収用として机上と実物との誤差...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CF規格成形べローズ(コンフラットフランジ付)の外形図と寸法

CF規格成形べローズ(コンフラットフランジ付)の寸法図

CF規格成形べローズ(コンフラットフランジ付)の寸法図

単位: mm

型式ベローズフランジLの
作動
範囲
バネ
定数
(N/mm)
有効
面積
(cm2)
内径外径長さ外径板厚PCD取付穴
BiBol-
CF34(K)9.713.530.633.87.227.06-4.444~4658.51.1
CF70(K)30.241.054.669.312.758.76-6.872~889.110.0
CF114(K)50.165.060.0113.517.592.28-8.583~1076.826.0
CF152(K)90.1107.065.4151.619.8130.316-8.592~1189.776.3
CF203(K)134.7153.070.2202.422.4181.120-8.5101~12912.8162.5
CF253(K)180.0208.080.8253.224.6231.924-8.5114~14642.5295.6

製品仕様

圧力条件(内部)真空  (外部)大気圧
温度条件20℃(ベーキング時max250℃)
リーク量1×10-9 Pa・m3/s 以下
ベローズ材質SUS316L
フランジ材質SUS304L
フランジ形状標準形:両端固定フランジ通し穴
型番末尾K:固定×回転フランジ通し穴
繰り返し寿命1万回

開発秘話

 

部品点数削減のためコンフラットフランジに直接成形ベローズを溶接できる構造にしています。

型番リスト

表示件数

内径

(Φ)

外径

(Φ)

フランジ形状

Lの作動範囲

(mm)

最小発注数量
9.7
13.5
両端固定
44~46
1個
9.7
13.5
固定-回転
44~46
1個
30.2
41
両端固定
72~88
1個
30.2
41
固定-回転
72~88
1個
50.1
65
両端固定
83~107
1個
50.1
65
固定-回転
83~107
1個
90.1
107
両端固定
92~118
1個
90.1
107
固定-回転
92~118
1個
134.7
153
両端固定
101~129
1個
134.7
153
固定-回転
101~129
1個
180
208
両端固定
114~146
1個
180
208
固定-回転
114~146
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,160
( 45,276 )
19日目
46,917
( 51,609 )
6日目
44,526
( 48,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,225
( 46,448 )
6日目
75,719
( 83,291 )
6日目
70,380
( 77,418 )
6日目
108,992
( 119,891 )
19日目
130,894
( 143,983 )
6日目
167,270
( 183,997 )
6日目
208,520
( 229,372 )
6日目
273,189
( 300,508 )
6日目
309,289
( 340,218 )
6日目

詳細情報

基本情報

両端にコンフラットフランジが付いた成形ベローズ。
【特長】
・高真空配管の歪吸収用として机上と実物との誤差を吸収するのに使用できる。
・6種類のラインナップ。
・特定の条件下で既定の作動ストロークを得たい場合に使用可能。
・CFフランジが両端に溶接されている。
【用途】
・高真空配管として利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CF規格成形べローズ(コンフラットフランジ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q長さは変えられますか。
A
ご希望の長さで製作することが出来ます。
Q回転フランジに対応できますか。
A
対応可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CF規格成形べローズ(コンフラットフランジ付)
PF規格成形べローズ(端管付)
KP規格成形べローズ(KFフランジ+端管付)
KF規格成形べローズ(ISO KFフランジ付)
IC規格成形べローズ(コンフラットフランジ接続及び端管接続用)
NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)
メーカー入江工研入江工研入江工研入江工研入江工研入江工研
通常価格41,160-20,760 -20,296 -16,241 -17,229 -52,401
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜4日目〜5日目〜19日目
種類成形ベローズ成形ベローズ成形ベローズ成形ベローズ成形ベローズ溶接ベローズ
接続部種類ICFフランジパイプエンドNW/KFフランジ+パイプエンドNW/KFフランジICFフランジICFフランジ
使用流体空気(真空)空気(真空)空気(真空)空気(真空)空気(真空)空気(真空)
フランジ材質SUS304LSUS316SUS316SUS316SUS304LSUS304L
ベローズ材質SUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316L
よく一緒に購入される商品

真空用ベローズカテゴリの売れ筋ランキング