メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内径(Φ)

    ~mm
  • 外径(Φ)

    ~mm
  • 伸縮量(mm)

    ~mm
  • フランジ形状

  • フランジ取付穴(mm)

    ~mm
  • Lの作動範囲(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)

型番:

NCE334
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NCE334の仕様・寸法情報

種類
溶接ベローズ
接続部種類
ICFフランジ
内径(Φ)
8
外径(Φ)
22
使用流体
空気(真空)
伸縮量(mm)
30
フランジ形状
両端固定
フランジ取付穴(mm)
6-M4
フランジ材質
SUS304L
Lの作動範囲(mm)
55~85
ベローズ材質
SUS316L
-
-

商品情報

NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)の外形図と寸法

NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)の寸法図

NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)の寸法図

伸長量20mm用溶接ベローズ

単位: mm

伸縮量20mm用溶接ベローズ
型式ベローズフランジLの
作動
範囲
軸方向
バネ定数
(N/mm)
有効
面積
(cm2)
内径外径長さ外径板厚PCD取付穴
BiBolDTC-
NCE2348223433.87.227.06-M450~701.371.8
NCE27022362569.312.758.76-6.855~752.656.6
NCE2114365121113.517.592.28-8.560~803.5314.9
NCE21527910924151.619.8130.316-8.570~9012.669.4
NCE220312015024202.422.4181.120-8.580~1009.41143.1
NCE225316021026253.224.6231.924-8.590~11015.8268.8

伸長量30mm用溶接ベローズ

単位: mm

伸縮量30mm用溶接ベローズ
型式ベローズフランジLの
作動
範囲
軸方向
バネ定数
(N/mm)
有効
面積
(cm2)
内径外径長さ外径板厚PCD取付穴
BiBolDTC-
NCE3348224933.87.227.06-M455~850.981.8
NCE37022363969.312.758.76-6.860~901.676.6
NCE3114365131113.517.592.28-8.560~902.3514.9
NCE31527910932151.619.8130.316-8.575~1059.4169.4
NCE320312015032202.422.4181.120-8.585~1157.06143.1
NCE325316021038253.224.6231.924-8.5100~13010.6268.8

製品仕様

圧力条件(内部)真空  (外部)大気圧
温度条件常温(ベーキング時max250℃)
リーク量1×10-9 Pa・m3/s 以下
ベローズ材質SUS316L
フランジ材質SUS304L
フランジ形状コンフラットフランジ
両端固定
又は
固定-回転
繰り返し寿命1万回

開発秘話

 

コンフラットフランジの各サイズに適合させた溶接ベローズをラインナップしました。

型番リスト

表示件数
型番
NCE334

内径

(Φ)

外径

(Φ)

伸縮量

(mm)

フランジ形状

フランジ取付穴

(mm)

Lの作動範囲

(mm)

最小発注数量
8
22
30
両端固定
6-M4
55~85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,401
( 57,641 )
19日目

詳細情報

基本情報

両端にコンフラットフランジの付いた溶接ベローズ。
【特長】
・高真空配管のでの伸縮に対応。
・CFフランジが溶接ベローズの両端に溶接。
【用途】
・高真空配管に使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)の型番NCE334のページです。 型番NCE334に関する仕様情報を記載しております。
NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q回転フランジに対応できますか?
A
片側回転にも対応可能です。
Q規格の伸縮量以外の製作は可能ですか?
A
個別設計により製作可能です。お問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)
CF規格成形べローズ(コンフラットフランジ付)
IF規格成形ベローズ
IC規格成形べローズ(コンフラットフランジ接続及び端管接続用)
PF規格成形べローズ(端管付)
KP規格成形べローズ(KFフランジ+端管付)
メーカー入江工研入江工研入江工研入江工研入江工研入江工研
通常価格52,40141,160 -22,075 -17,229 -20,760 -20,296 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜5日目〜
種類溶接ベローズ成形ベローズ成形ベローズ成形ベローズ成形ベローズ成形ベローズ
接続部種類ICFフランジICFフランジJISフランジICFフランジパイプエンドNW/KFフランジ+パイプエンド
使用流体空気(真空)空気(真空)空気(真空)空気(真空)空気(真空)空気(真空)
フランジ材質SUS304LSUS304LSUS304SUS304LSUS316SUS316
ベローズ材質SUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316L
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空用ベローズカテゴリの売れ筋ランキング