17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22,032型番あります。

スタークイックS8M0300

通常単価(税別)
7,83728,616
税込単価
8,62131,478
通常出荷日:5日目~65日目

スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。 タイミングベルトと合わせて伝達機構の...

詳細を確認
未確定:候補が22,032型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準プーリ形状

スタークイックS8M0300 外形図01

A形

スタークイックS8M0300 外形図02

B形

スタークイックS8M0300 外形図03

プーリサイズ【S8M】、標準歯形

 

製品仕様

歯型歯分類使用ベルト幅呼称
(使用ベルト幅)
材質表面処理プーリ形状
S8MSTPD歯形
(スーパートルク)
300
(30mm)
鋼材未処理A
B
黒染A
B
無電解ニッケルメッキA
B

タップ加工

スタークイックS8M0300 製品仕様01

A形

スタークイックS8M0300 製品仕様02

B形

(1)プーリ形状Aの場合は歯底位置にタップ加工を行うため歯数によって90°・120°(以上)位置付近となります。
(2)歯数・軸穴のサイズによって、タップ長さが長くなるため座ぐりを設けます。座ぐり径については下記表にて確認ください。
座ぐり深さの基準は、A形は歯先、B形はボス外形からの深さとなります。

タップサイズ座ぐり径
M4φ5
M5φ6
M6φ7
M8φ9
M10φ11

フランジ

タイミングプーリは、一般に平プーリのようなクラウン(中高)をつけないので、軸の平行度・ベルト固有の特性によってベルトは片方に寄ります。
ベルトがプーリからはずれないようにプーリ側面にフランジをつけてください。

スタークイックS8M0300 製品仕様03

図15-A

スタークイックS8M0300 製品仕様04

図15-B

 

水平軸の場合

1.軸間距離が小プーリ径の8倍より小さい場合、図15-Aのように小プーリに両フランジをつけてください。W形を除く標準プーリA形、B形及びC形にはフランジがついています。
2.軸間距離が小プーリ径の8倍以上の場合、図15-Bのように両方のプーリに両フランジをつけてください。

 

垂直軸の場合

ベルトが自重で下側にはずれやすいので、プーリ下側にはすべてフランジをつけてください。

規格表

プーリ寸法表

呼び幅使用ベルト幅
(mm)
プーリ幅
LA(mm)
全幅
LB(mm)
歯幅
W(mm)
フランジ段幅
H(mm)
0300304040歯以下:55333.5
44歯以上:60
プーリ歯数プーリ形状材質ピッチ径外径ボス幅ボス径軸穴径d(mm)
A形状
軸穴径d(mm)
B形状
対応フランジサイズ
PD(mm)OD(mm)K(mm)D(mm)minmaxminmax厚みFM
18A・B鋼材45.8444.46153212201217F-235436
1948.3847.013512221218F-235739
2050.9349.563612221219F-236040
2153.4852.104012241222F-236244
2256.0254.654112251222F-236545
2461.1259.744612281228F-237050
2563.6662.294816281628F-237252
2666.2164.845116301630F-237555
2871.3069.935516321632F-238060
3076.3975.026016351635F-238565
3281.4980.126516381638F-239070
3486.5885.217016421642F-239575
3691.6790.307516451645F-2310080
3896.7795.398020482048F-2310585
40101.86100.498520502050F-2311090
44112.05110.67209020552055F-23121101
48122.23120.8610020602060F-23131111
50127.32125.9510020602060F-23136116
60152.79151.4210020602060F-23161141

キー溝・タップ寸法表

適応軸穴径
(mm)
キー溝幅
B
公差
JS9
キー溝高さ
h
公差タップサイズ
T
セットスクリュー
()は準標準
4以上6.35以下※----M3M3×4
7以上9以下※----M4M4×5(M4×4)
10以上12以下4±0.0151.8+0.1
0
M4M4×5(M4×4)
12を超え17以下52.3M5M5×5
17を超え22以下62.8M6M6×8(M6×6)
22を超え30以下8±0.0183.3+0.2
0
30を超え38以下10M8M8×10(M8×8)
38を超え44以下12±0.0215
44を超え50以下143.8
50を超え58以下164.3M10M10×12
58を超え65以下184.4

※ 付属されるセットスクリューは、寸法一覧表(デジタルカタログ参照)の青塗部分のみタップ長さが不足しているため( )内のセットスクリューが付属されます。
※ φ4~9(軸穴径 : 4~9mm)はキー加工ができません。

使用例

(1)カシメ方式

スタークイックS8M0300 使用例01

ポンチを使用し、上記の要領でカシメてください。
平面の盤上に上図のようにプーリを置き、ポンチでプーリ本体をフランジ面に被せるようなカシメ方をしてください。
(作業時は、手袋など保護具を使用してください。)

スタークイックS8M0300 使用例02

ボスと反対側をカシメるときは、不安定な状態になりますので上図のように円筒のパイプ等にボス部を挿入すれば力シメがしやすくなります。

プーリ径(mm)カシメ数
30以下4カ所
31~506カ所
51~808カ所
81~15010カ所
151以上12カ所

※ S8M、S14Mは上表のカシメ数の2倍としてください。

 

注意・禁止事項

1.プーリのフランジハメ合部に異物等が付着していると、プーリとフランジとのすき間ができますのでご注意ください。
2.フランジの傾きを防止する意味で、対角に順次カシメてください。

(2)ビス止め方式

S8M・S14M形の大径プーリおよびXH・XXH形プーリのフランジは、切削フランジとし、プーリ本体の取付けは皿ビスによって固定してください。
フランジのみの販売は行っておりません。

選定サポート情報

注文例

スタークイックS8M0300 選定サポート01
 
表1 プーリ材質及び表面処理コード
表2 フランジコード
スタークイックS8M0300 選定サポート02
スタークイックS8M0300 選定サポート03
 

表3 キー溝・タップ寸法コード

スタークイックS8M0300 選定サポート04

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

プーリ形状

表面処理

最外径

(mm)

キー溝加工

軸穴径 H7

(mm)

フランジ

セットスクリュー

タップ加工

RoHS?最小発注数量
18
A
なし
54
12
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
12
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
12
カシメ有
M4×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
12
カシメ有
M4×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
12
カシメ有
M4×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
12
カシメ有
M4×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
12
カシメ有
M4×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
12
カシメ有
M4×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
M6×6
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
M6×6
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
M6×6
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
M6×6
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
M6×6
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
M6×6
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
M6×6
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
M6×6
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
M6×6
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
M6×6
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
M6×6
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
M6×6
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
20
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
20
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
20
カシメ有
M6×6
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
20
カシメ有
M6×6
1ヶ所
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,410
( 10,351 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
9,410
( 10,351 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
9,410
( 10,351 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
11,979
( 13,177 )
5日目
9,410
( 10,351 )
5日目
9,410
( 10,351 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
9,410
( 10,351 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
9,410
( 10,351 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
11,979
( 13,177 )
5日目
9,410
( 10,351 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
11,979
( 13,177 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
11,979
( 13,177 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
9,410
( 10,351 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
9,410
( 10,351 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
9,410
( 10,351 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
11,979
( 13,177 )
5日目
9,410
( 10,351 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
11,979
( 13,177 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
11,979
( 13,177 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
9,410
( 10,351 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目
9,410
( 10,351 )
5日目
8,386
( 9,225 )
5日目

詳細情報

基本情報

スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。
タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品としてお使い頂けます。

【特徴】
・使用する軸径に合わせて軸穴・キー・タップ加工付きの完成プーリーを図面無しでご購入頂けます。
・表面処理やフランジカシメ有無も選択でき、様々なニーズに対応可能です。

【用途】
・工作機械、射出成形機などの大型機械からコピー機やプリンターなどのOA機器まで
幅広い装置で使用されています。

商品担当おすすめ

  • フリースパンベルト 画像

    三ツ星ベルト

    フリースパンベルト

    スタークイックS8M歯形タイミングプーリを合わせて使用するフリースパンベルトです。指定の長さで出荷可能です。

  • 標準ベルト S8M 画像

    三ツ星ベルト

    標準ベルト S8M

    スタークイックS8M歯形タイミングプーリを合わせて使用するタイミングベルトです。

  • タイミングプーリ S8Mタイプ 画像

    三ツ星ベルト

    タイミングプーリ S8Mタイプ

    S8M歯形のタイミングプーリです。軸穴に丸穴、キー溝、タップの追加工の選択が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタークイックS8M0300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタークイックS8M0300
スタークイック S8M0150
スタークイックS8M0250
スタークイックS8M0400
スタークイック S3M0150
スタークイックS5M0250
メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格7,837-5,800 -6,439 -8,159 -3,269 -3,809 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
種類タイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリ
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
歯形(ベルト形)S8MS8MS8MS8MS3MS5M
ベルト幅(mm)301525401525
材質鋼材鋼材鋼材鋼材A2017鋼材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング