17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21,600型番あります。

スタークイックS8M0250

通常単価(税別)
6,43931,275
税込単価
7,08334,403
通常出荷日:5日目~70日目

スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。 タイミングベルトと合わせて伝達機構の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が21,600型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プーリサイズ【S8M】

標準歯形

標準プーリ形状

プーリ形状A

プーリ形状A

プーリ形状B

プーリ形状B

製品仕様

歯型歯分類使用ベルト幅呼称
(使用ベルト幅)
材質表面処理プーリ形状
S8MSTPD歯形
(スーパートルク)
0250
(25mm)
鋼材未処理A
B
黒染A
B
無電解ニッケルメッキA
B

規格表

プーリ寸法表

呼び幅使用ベルト幅
(mm)
プーリ幅
LA(mm)
全幅
LB(mm)
歯幅
W(mm)
フランジ段幅
H(mm)
0250253540歯以下:50283.5
44歯以上:55
 
プーリ歯数プーリ形状材質ピッチ径外径ボス幅ボス径軸穴径d(mm)
A形状
軸穴径d(mm)
B形状
対応フランジサイズ
PD(mm)OD(mm)K(mm)D(mm)minmaxminmax厚みFM
18A・B鋼材45.8444.46153212201217F-235436
1948.3847.013512221218F-235739
2050.9349.563612221219F-236040
2153.4852.104012241222F-236244
2256.0254.654112251222F-236545
2461.1259.744612281228F-237050
2563.6662.294816281628F-237252
2666.2164.845116301630F-237555
2871.3069.935516321632F-238060
3076.3975.026016351635F-238565
3281.4980.126516381638F-239070
3486.5885.217016421642F-239575
3691.6790.307516451645F-2310080
3896.7795.398020482048F-2310585
40101.86100.498520502050F-2311090
44112.05110.67209020552055F-23121101
48122.23120.8610020602060F-23131111
50127.32125.9510020602060F-23136116
60152.79151.4210020602060F-23161141

キー溝・タップ寸法

適応軸穴径
(mm)
キー溝幅
B
公差
JS9
キー溝高さ
h
公差タップサイズ
T
セットスクリュー
()は準標準
4以上6.35以下※M3M3×4
7以上9以下※M4M4×5(M4×4)
10以上12以下4±0.0151.8+0.1
0
M4M4×5(M4×4)
12を超え17以下52.3M5M5×5
17を超え22以下62.8M6M6×8(M6×6)
22を超え30以下8±0.0183.3+0.2
0
30を超え38以下10M8M8×10(M8×8)
38を超え44以下12±0.0215
44を超え50以下143.8
50を超え58以下164.3M10M10×12
58を超え65以下184.4
  • ※ 付属されるセットスクリューは、寸法一覧表(カタログページP8〜9)の青塗部分のみタップ長さが不足しているため( )内のセットスクリューが付属されます。
  • ※ φ4〜9(軸穴径 : 4〜9mm)はキー加工ができません。

選定サポート情報

製品コード例


 

技術情報・設計アイデア

設計手順許容張力S8M 基準伝導容量表・許容トルク表

タップ加工について

プーリ形状A

プーリ形状A

プーリ形状B

プーリ形状B

  1. (1)プーリ形状Aの場合は歯底位置にタップ加工を行うため歯数によって90°・120°(以上)位置付近となります。
  2. (2)歯数・軸穴のサイズによって、タップ長さが長くなるため座ぐりを設けます。座ぐり径については下記表にて確認ください。
    座ぐり深さの基準は、A形は歯先、B形はボス外形からの深さとなります。
タップサイズ座ぐり径
M4φ5
M5φ6
M6φ7
M8φ9
M10φ11

フランジについて

タイミングプーリは、一般に平プーリのようなクラウン(中高)をつけないので、軸の平行度・ベルト固有の特性によってベルトは片方に寄ります。
ベルトがプーリからはずれないようにプーリ側面にフランジをつけてください。

 

水平軸の場合

  1. 1.軸間距離が小プーリ径の8倍より小さい場合、図15-Aのように小プーリに両フランジをつけてください。W形を除く標準プーリA形、B形及びC形にはフランジがついています。
  2. 2.軸間距離が小プーリ径の8倍以上の場合、図15-Bのように両方のプーリに両フランジをつけてください。

垂直軸の場合

ベルトが自重で下側にはずれやすいので、プーリ下側にはすべてフランジをつけてください。

図15-A/図15-B

フランジの取り付け

(1)カシメ方式

ポンチを使用し、上記の要領でカシメてください。

ポンチを使用し、上記の要領でカシメてください。
平面の盤上に下図のようにプーリを置き、ポンチでプーリ本体をフランジ面に被せるようなカシメ方をしてください。
(作業時は、手袋など保護具を使用してください。)

ボスと反対側をカシメるときは、不安定な状態になりますので上図のように円筒のパイプ等にボス部を挿入すれば力シメがしやすくなります。

ボスと反対側をカシメるときは、不安定な状態になりますので上図のように円筒のパイプ等にボス部を挿入すれば力シメがしやすくなります。

プーリ径(mm)カシメ数
30以下4カ所
31~506カ所
51~808カ所
81~15010カ所
151以上12カ所
  • ※ S8M、S14Mは上表のカシメ数の2倍としてください。

カシメるときの注意事項

  1. 1.プーリのフランジハメ合部に異物等が付着していると、プーリとフランジとのすき間ができますのでご注意ください。
  2. 2.フランジの傾きを防止する意味で、対角に順次カシメてください。

(2)ビス止め方式

S8M・S14M形の大径プーリおよびXH・XXH形プーリのフランジは、切削フランジとし、プーリ本体の取付けは皿ビスによって固定してください。
フランジのみの販売は行っておりません。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

プーリ形状

表面処理

最外径

(mm)

キー溝加工

軸穴径 H7

(mm)

フランジ

セットスクリュー

タップ加工

RoHS?最小発注数量
18
A
なし
54
12
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
12
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
12
カシメ有
M4×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
12
カシメ有
M4×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
12
カシメ有
M4×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
12
カシメ有
M4×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
12
カシメ有
M4×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
12
カシメ有
M4×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
14
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
15
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
16
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
17
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
M6×6
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
M6×6
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
M6×6
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
M6×6
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
M6×6
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
18
カシメ有
M6×6
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
M6×6
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
M6×6
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
M6×6
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
M6×6
2ヶ所 90度
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
M6×6
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
19
カシメ有
M6×6
2ヶ所 120度
10
1個
18
A
なし
54
20
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
20
カシメ有
10
1個
18
A
なし
54
20
カシメ有
M6×6
1ヶ所
10
1個
18
A
なし
54
20
カシメ有
M6×6
1ヶ所
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,750
( 7,425 )
10日目
6,831
( 7,514 )
10日目
6,439
( 7,083 )
10日目
6,494
( 7,143 )
10日目
8,690
( 9,559 )
10日目
8,690
( 9,559 )
10日目
10,458
( 11,504 )
10日目
8,690
( 9,559 )
10日目
7,634
( 8,397 )
10日目
6,831
( 7,514 )
10日目
7,283
( 8,011 )
10日目
6,494
( 7,143 )
10日目
7,040
( 7,744 )
10日目
8,690
( 9,559 )
10日目
10,458
( 11,504 )
10日目
7,040
( 7,744 )
10日目
6,750
( 7,425 )
10日目
6,831
( 7,514 )
10日目
6,439
( 7,083 )
10日目
6,494
( 7,143 )
10日目
6,723
( 7,395 )
10日目
8,690
( 9,559 )
10日目
10,458
( 11,504 )
10日目
8,690
( 9,559 )
10日目
6,750
( 7,425 )
10日目
6,831
( 7,514 )
10日目
6,439
( 7,083 )
10日目
6,494
( 7,143 )
10日目
8,690
( 9,559 )
10日目
8,690
( 9,559 )
10日目
10,458
( 11,504 )
10日目
8,690
( 9,559 )
10日目
7,634
( 8,397 )
10日目
6,831
( 7,514 )
10日目
7,283
( 8,011 )
10日目
6,494
( 7,143 )
10日目
7,040
( 7,744 )
10日目
8,690
( 9,559 )
10日目
10,458
( 11,504 )
10日目
7,040
( 7,744 )
10日目
7,634
( 8,397 )
10日目
6,831
( 7,514 )
10日目
7,283
( 8,011 )
10日目
6,494
( 7,143 )
10日目
7,040
( 7,744 )
10日目
8,690
( 9,559 )
10日目
10,980
( 12,078 )
10日目
7,040
( 7,744 )
10日目
7,634
( 8,397 )
10日目
6,831
( 7,514 )
10日目
7,283
( 8,011 )
10日目
6,494
( 7,143 )
10日目
7,040
( 7,744 )
10日目
8,690
( 9,559 )
10日目
10,458
( 11,504 )
10日目
7,040
( 7,744 )
10日目
6,750
( 7,425 )
10日目
6,831
( 7,514 )
10日目
6,439
( 7,083 )
10日目
6,494
( 7,143 )
10日目

詳細情報

基本情報

スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。
タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品としてお使い頂けます。

【特徴】
・使用する軸径に合わせて軸穴・キー・タップ加工付きの完成プーリーを図面無しでご購入頂けます。
・表面処理やフランジカシメ有無も選択でき、様々なニーズに対応可能です。

【用途】
・工作機械、射出成形機などの大型機械からコピー機やプリンターなどのOA機器まで
幅広い装置で使用されています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 標準ベルト S8M 画像

    三ツ星ベルト

    標準ベルト S8M

    スーパートルクS8Mです。スムーズなかみ合いの丸歯形で標準仕様のタイミングベルトです。

  • ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ 画像

    ミスミ

    ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ

    ハイトルクタイミングベルトS8Mタイプです。ミスミ品にて相当品のご用意もございます。

  • 駆動軸 ストレートタイプ 画像

    ミスミ

    駆動軸 ストレートタイプ

    駆動軸 ストレートタイプです。高周波焼入れ品も取り揃え。(キー溝最大4個、角度指定2面取り最大4個)等、豊富な追加工をラインナップしております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタークイックS8M0250のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
荷物運搬車の軸に使用
4
満足度:4.0
長年使用していますので、リピートで購入しました。スタークイックのS8M0150と用途に応じて使い分けをしています。チェー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタークイックS8M0250
スタークイックS5M0250
スタークイック S8M0150
スタークイックS8M0400
スタークイックS8M0300
スタークイック S3M0150
メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格6,439-3,809 -5,800 -8,159 -7,837 -3,269 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
種類タイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリ
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
歯形(ベルト形)S8MS5MS8MS8MS8MS3M
ベルト幅(mm)252515403015
材質鋼材鋼材鋼材鋼材鋼材A2017
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング