メカニカル部品技術窓口
スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。タイミングベルトと合わせて伝達機構の部...
詳細を確認
A形

B形

プーリサイズ【S8M】、標準歯形
| 歯型 | 歯分類 | 使用ベルト幅呼称 (使用ベルト幅) | 材質 | 表面処理 | プーリ形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| S8M | STPD歯形 (スーパートルク) | 0150 (15mm) | 鋼材 | 未処理 | A |
| B | |||||
| 黒染 | A | ||||
| B | |||||
| 無電解ニッケルメッキ | A | ||||
| B |

A形

B形
(1)プーリ形状Aの場合は歯底位置にタップ加工を行うため歯数によって90°・120°(以上)位置付近となります。
(2)歯数・軸穴のサイズによって、タップ長さが長くなるため座ぐりを設けます。座ぐり径については下記表にて確認ください。
座ぐり深さの基準は、A形は歯先、B形はボス外形からの深さとなります。
| タップサイズ | 座ぐり径 |
|---|---|
| M4 | φ5 |
| M5 | φ6 |
| M6 | φ7 |
| M8 | φ9 |
| M10 | φ11 |
タイミングプーリは、一般に平プーリのようなクラウン(中高)をつけないので、軸の平行度・ベルト固有の特性によってベルトは片方に寄ります。
ベルトがプーリからはずれないようにプーリ側面にフランジをつけてください。

図15-A

図15-B
水平軸の場合
1.軸間距離が小プーリ径の8倍より小さい場合、図15-Aのように小プーリに両フランジをつけてください。W形を除く標準プーリA形、B形及びC形にはフランジがついています。
2.軸間距離が小プーリ径の8倍以上の場合、図15-Bのように両方のプーリに両フランジをつけてください。
垂直軸の場合
ベルトが自重で下側にはずれやすいので、プーリ下側にはすべてフランジをつけてください。
| 呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) | プーリ幅 LA(mm) | 全幅 LB(mm) | 歯幅 W(mm) | フランジ段幅 H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | 15 | 24 | 40歯以下:39 | 17 | 3.5 |
| 44歯以上:44 |
| プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径 | 外径 | ボス幅 | ボス径 | 軸穴径d(mm) A形状 | 軸穴径d(mm) B形状 | 対応フランジサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD(mm) | OD(mm) | K(mm) | D(mm) | min | max | min | max | 厚み | F | M | |||
| 18 | A・B | 鋼材 | 45.84 | 44.46 | 15 | 32 | 12 | 20 | 12 | 17 | F-23 | 54 | 36 |
| 19 | 48.38 | 47.01 | 35 | 12 | 22 | 12 | 18 | F-23 | 57 | 39 | |||
| 20 | 50.93 | 49.56 | 36 | 12 | 22 | 12 | 19 | F-23 | 60 | 40 | |||
| 21 | 53.48 | 52.10 | 40 | 12 | 24 | 12 | 22 | F-23 | 62 | 44 | |||
| 22 | 56.02 | 54.65 | 41 | 12 | 25 | 12 | 22 | F-23 | 65 | 45 | |||
| 24 | 61.12 | 59.74 | 46 | 12 | 28 | 12 | 28 | F-23 | 70 | 50 | |||
| 25 | 63.66 | 62.29 | 48 | 16 | 28 | 16 | 28 | F-23 | 72 | 52 | |||
| 26 | 66.21 | 64.84 | 51 | 16 | 30 | 16 | 30 | F-23 | 75 | 55 | |||
| 28 | 71.30 | 69.93 | 55 | 16 | 32 | 16 | 32 | F-23 | 80 | 60 | |||
| 30 | 76.39 | 75.02 | 60 | 16 | 35 | 16 | 35 | F-23 | 85 | 65 | |||
| 32 | 81.49 | 80.12 | 65 | 16 | 38 | 16 | 38 | F-23 | 90 | 70 | |||
| 34 | 86.58 | 85.21 | 70 | 16 | 42 | 16 | 42 | F-23 | 95 | 75 | |||
| 36 | 91.67 | 90.30 | 75 | 16 | 45 | 16 | 45 | F-23 | 100 | 80 | |||
| 38 | 96.77 | 95.39 | 80 | 20 | 48 | 20 | 48 | F-23 | 105 | 85 | |||
| 40 | 101.86 | 100.49 | 85 | 20 | 50 | 20 | 50 | F-23 | 110 | 90 | |||
| 44 | 112.05 | 110.67 | 20 | 90 | 20 | 55 | 20 | 55 | F-23 | 121 | 101 | ||
| 48 | 122.23 | 120.86 | 100 | 20 | 60 | 20 | 60 | F-23 | 131 | 111 | |||
| 50 | 127.32 | 125.95 | 100 | 20 | 60 | 20 | 60 | F-23 | 136 | 116 | |||
| 60 | 152.79 | 151.42 | 100 | 20 | 60 | 20 | 60 | F-23 | 161 | 141 | |||
| 適応軸穴径 (mm) | キー溝幅 B | 公差 JS9 | キー溝高さ h | 公差 | タップサイズ T | セットスクリュー ()は準標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4以上6.35以下※ | - | - | - | - | M3 | M3×4 |
| 7以上9以下※ | - | - | - | - | M4 | M4×5(M4×4) |
| 10以上12以下 | 4 | ±0.015 | 1.8 | +0.1 0 | M4 | M4×5(M4×4) |
| 12を超え17以下 | 5 | 2.3 | M5 | M5×5 | ||
| 17を超え22以下 | 6 | 2.8 | M6 | M6×8(M6×6) | ||
| 22を超え30以下 | 8 | ±0.018 | 3.3 | +0.2 0 | ||
| 30を超え38以下 | 10 | M8 | M8×10(M8×8) | |||
| 38を超え44以下 | 12 | ±0.0215 | ||||
| 44を超え50以下 | 14 | 3.8 | ||||
| 50を超え58以下 | 16 | 4.3 | M10 | M10×12 | ||
| 58を超え65以下 | 18 | 4.4 |
※ 付属されるセットスクリューは、寸法一覧表(デジタルカタログ参照)の青塗部分のみタップ長さが不足しているため( )内のセットスクリューが付属されます。
※ φ4~9(軸穴径 : 4~9mm)はキー加工ができません。

ポンチを使用し、上記の要領でカシメてください。
平面の盤上に上図のようにプーリを置き、ポンチでプーリ本体をフランジ面に被せるようなカシメ方をしてください。
(作業時は、手袋など保護具を使用してください。)

ボスと反対側をカシメるときは、不安定な状態になりますので上図のように円筒のパイプ等にボス部を挿入すれば力シメがしやすくなります。
| プーリ径(mm) | カシメ数 |
|---|---|
| 30以下 | 4カ所 |
| 31~50 | 6カ所 |
| 51~80 | 8カ所 |
| 81~150 | 10カ所 |
| 151以上 | 12カ所 |
※ S8M、S14Mは上表のカシメ数の2倍としてください。
注意・禁止事項
1.プーリのフランジハメ合部に異物等が付着していると、プーリとフランジとのすき間ができますのでご注意ください。
2.フランジの傾きを防止する意味で、対角に順次カシメてください。
S8M・S14M形の大径プーリおよびXH・XXH形プーリのフランジは、切削フランジとし、プーリ本体の取付けは皿ビスによって固定してください。
フランジのみの販売は行っておりません。



表3 キー溝・タップ寸法コード

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,857円 ( 7,543円 ) | 9日目 |
6,144円 ( 6,758円 ) | 9日目 |
6,502円 ( 7,152円 ) | 9日目 |
5,800円 ( 6,380円 ) | 9日目 |
6,300円 ( 6,930円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
8,998円 ( 9,898円 ) | 9日目 |
6,300円 ( 6,930円 ) | 9日目 |
6,857円 ( 7,543円 ) | 9日目 |
6,144円 ( 6,758円 ) | 9日目 |
6,502円 ( 7,152円 ) | 9日目 |
5,800円 ( 6,380円 ) | 9日目 |
6,300円 ( 6,930円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
8,380円 ( 9,218円 ) | 9日目 |
6,300円 ( 6,930円 ) | 9日目 |
6,063円 ( 6,669円 ) | 9日目 |
6,144円 ( 6,758円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
5,800円 ( 6,380円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
9,311円 ( 10,242円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
6,063円 ( 6,669円 ) | 9日目 |
6,144円 ( 6,758円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
5,800円 ( 6,380円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
8,380円 ( 9,218円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
6,857円 ( 7,543円 ) | 9日目 |
6,144円 ( 6,758円 ) | 9日目 |
6,502円 ( 7,152円 ) | 9日目 |
5,800円 ( 6,380円 ) | 9日目 |
6,300円 ( 6,930円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
8,380円 ( 9,218円 ) | 9日目 |
6,300円 ( 6,930円 ) | 9日目 |
6,063円 ( 6,669円 ) | 9日目 |
6,144円 ( 6,758円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
5,800円 ( 6,380円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
8,380円 ( 9,218円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
6,063円 ( 6,669円 ) | 9日目 |
6,144円 ( 6,758円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
5,800円 ( 6,380円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
8,380円 ( 9,218円 ) | 9日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 9日目 |
6,857円 ( 7,543円 ) | 9日目 |
6,144円 ( 6,758円 ) | 9日目 |
6,502円 ( 7,152円 ) | 9日目 |
5,800円 ( 6,380円 ) | 9日目 |
スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。
タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品としてお使い頂けます。
【特長】
・使用する軸径に合わせて軸穴・キー・タップ加工付きの完成プーリーを図面無しでご購入頂けます。
・表面処理やフランジカシメ有無も選択でき、様々なニーズに対応可能です。
【用途】
・工作機械、射出成形機などの大型機械からコピー機やプリンターなどのOA機器まで幅広い装置で使用されています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ T10タイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~