17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5,710型番あります。

スタークイック T10-25

通常単価(税別)
4,94213,490
税込単価
5,43614,839
通常出荷日:5日目~10日目

スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。タイミングベルトと合わせて伝達機構の部...

詳細を確認
未確定:候補が5,710型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準プーリ形状

プーリ形状A

プーリ形状A

プーリ形状B

プーリ形状B

製品仕様

歯型歯分類使用ベルト幅呼称
(使用ベルト幅)
材質表面処理プーリ形状
T10直線歯形25
(25mm)
鋼材未処理A
B
黒染A
B
無電解ニッケルメッキA
B

キー溝・タップ寸法

適応軸穴径
(mm)
キー溝幅
B
公差
JS9
キー溝高さ
h
公差タップサイズ
T
セットスクリュー
()は準標準
4以上6.35以下※M3M3×4
7以上9以下※M4M4×5(M4×4)
10以上12以下4±0.0151.8+0.1
0
M4M4×5(M4×4)
12を超え17以下52.3M5M5×5
17を超え22以下62.8M6M6×8(M6×6)
22を超え30以下8±0.0183.3+0.2
0
30を超え38以下10M8M8×10(M8×8)
38を超え44以下12±0.0215
44を超え50以下143.8
50を超え58以下164.3M10M10×12
58を超え65以下184.4
  • ※ 付属されるセットスクリューは、寸法一覧表(カタログ参照)の青塗部分のみタップ長さが不足しているため( )内のセットスクリューが付属されます。
  • ※ φ4~9(軸穴径:4~9mm)はキー加工ができません。

タップ加工について

プーリ形状A

プーリ形状A

プーリ形状B

プーリ形状B

  1. (1)プーリ形状Aの場合は歯底位置にタップ加工を行うため歯数によって90°・120°(以上)位置付近となります。
  2. (2)歯数・軸穴のサイズによって、タップ長さが長くなるため座ぐりを設けます。座ぐり径については下記表にて確認ください。
    座ぐり深さの基準は、A形は歯先、B形はボス外形からの深さとなります。
タップサイズ座ぐり径
M4φ5
M5φ6
M6φ7
M8φ9
M10φ11

フランジについて

タイミングプーリは、一般に平プーリのようなクラウン(中高)をつけないので、軸の平行度・ベルト固有の特性によってベルトは片方に寄ります。
ベルトがプーリからはずれないようにプーリ側面にフランジをつけてください。

■水平軸の場合
  1. 1.軸間距離が小プーリ径の8倍より小さい場合、図15-Aのように小プーリに両フランジをつけてください。W形を除く標準プーリA形、B形及びC形にはフランジがついています。
  2. 2.軸間距離が小プーリ径の8倍以上の場合、図15-Bのように両方のプーリに両フランジをつけてください。
■垂直軸の場合

ベルトが自重で下側にはずれやすいので、プーリ下側にはすべてフランジをつけてください。

図15-A/図15-B

フランジの取り付け

(1)カシメ方式
ポンチを使用し、上記の要領でカシメてください。

ポンチを使用し、上記の要領でカシメてください。
平面の盤上に下図のようにプーリを置き、ポンチでプーリ本体をフランジ面に被せるようなカシメ方をしてください。
(作業時は、手袋など保護具を使用してください。)

ボスと反対側をカシメるときは、不安定な状態になりますので上図のように円筒のパイプ等にボス部を挿入すれば力シメがしやすくなります。

ボスと反対側をカシメるときは、不安定な状態になりますので上図のように円筒のパイプ等にボス部を挿入すれば力シメがしやすくなります。

プーリ径(mm)カシメ数
30以下4ヵ所
31~506ヵ所
51~808ヵ所
81~15010ヵ所
151以上12ヵ所
  • ※ S8M、S14Mは上表のカシメ数の2倍としてください。

<カシメるときの注意事項>

  1. 1.プーリのフランジハメ合部に異物等が付着していると、プーリとフランジとのすき間ができますのでご注意ください。
  2. 2.フランジの傾きを防止する意味で、対角に順次カシメてください。
(2)ビス止め方式

S8M・S14M形の大径プーリおよびXH・XXH形プーリのフランジは、切削フランジとし、プーリ本体の取付けは皿ビスによって固定してください。
フランジのみの販売は行っておりません。

型番例

規格表

呼び幅使用ベルト幅
(mm)
プーリ幅LA
(mm)
全幅LB
(mm)
歯幅W
(mm)
フランジ段幅H
(mm)
25253245272.5
プーリ歯数プーリ形状材質ピッチ径外径ボス幅ボス径軸穴径d(mm)
A形状
軸穴径d(mm)
B形状
対応フランジサイズ
PD(mm)OD(mm)K(mm)D(mm)minmaxminmax厚みFM
14A・B鋼材44.5642.70133010181015F-104734
1547.7545.903310201017F-165136
1650.9349.053510221017F-165741
1857.3055.453712251218F-166141
2063.6661.804012281220F-166950
2270.0368.154012281220F-167453
2476.3974.554012281220F-168363
2579.5877.704012281220F-168666
2682.7680.904512301225F-168666
2889.1387.254512301225F-169375
3095.4993.654512301225F-169978
32101.86100.005014321430F-1610584
36114.59112.755014321430F-1611890
40127.32125.455014321430F-16131101

選定手順・ポイント

設計手順T10 許容張力表T10 基準伝導容量表・許容トルク表

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

プーリ形状

表面処理

最外径

(mm)

キー溝加工

軸穴径 H7

(mm)

フランジ

セットスクリュー

タップ加工

RoHS?最小発注数量
14
A
なし
47
10
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
10
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
10
カシメ有
M4×5
1ヶ所
10
1個
14
A
なし
47
10
カシメ有
M4×5
1ヶ所
10
1個
14
A
なし
47
10
カシメ有
M4×5
2ヶ所 90度
10
1個
14
A
なし
47
10
カシメ有
M4×5
2ヶ所 90度
10
1個
14
A
なし
47
10
カシメ有
M4×5
2ヶ所 120度
10
1個
14
A
なし
47
10
カシメ有
M4×5
2ヶ所 120度
10
1個
14
A
なし
47
11
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
11
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
11
カシメ有
M4×5
1ヶ所
10
1個
14
A
なし
47
11
カシメ有
M4×5
1ヶ所
10
1個
14
A
なし
47
11
カシメ有
M4×5
2ヶ所 90度
10
1個
14
A
なし
47
11
カシメ有
M4×5
2ヶ所 90度
10
1個
14
A
なし
47
11
カシメ有
M4×5
2ヶ所 120度
10
1個
14
A
なし
47
11
カシメ有
M4×5
2ヶ所 120度
10
1個
14
A
なし
47
12
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
12
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
12
カシメ有
M4×5
1ヶ所
10
1個
14
A
なし
47
12
カシメ有
M4×5
1ヶ所
10
1個
14
A
なし
47
12
カシメ有
M4×5
2ヶ所 90度
10
1個
14
A
なし
47
12
カシメ有
M4×5
2ヶ所 90度
10
1個
14
A
なし
47
12
カシメ有
M4×5
2ヶ所 120度
10
1個
14
A
なし
47
12
カシメ有
M4×5
2ヶ所 120度
10
1個
14
A
なし
47
14
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
14
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
14
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
14
A
なし
47
14
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
14
A
なし
47
14
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
14
A
なし
47
14
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
14
A
なし
47
14
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
14
A
なし
47
14
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
14
A
なし
47
15
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
15
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
15
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
14
A
なし
47
15
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
14
A
なし
47
15
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
14
A
なし
47
15
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
14
A
なし
47
15
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
14
A
なし
47
15
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
14
A
なし
47
16
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
16
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
16
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
14
A
なし
47
16
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
14
A
なし
47
16
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
14
A
なし
47
16
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
14
A
なし
47
16
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
14
A
なし
47
16
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
14
A
なし
47
17
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
17
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
17
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
14
A
なし
47
17
カシメ有
M5×5
1ヶ所
10
1個
14
A
なし
47
17
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
14
A
なし
47
17
カシメ有
M5×5
2ヶ所 90度
10
1個
14
A
なし
47
17
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
14
A
なし
47
17
カシメ有
M5×5
2ヶ所 120度
10
1個
14
A
なし
47
18
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
18
カシメ有
10
1個
14
A
なし
47
18
カシメ有
M6×6
1ヶ所
10
1個
14
A
なし
47
18
カシメ有
M6×6
1ヶ所
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
6日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目
5,476
( 6,024 )
5日目

詳細情報

基本情報

スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。
タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品としてお使い頂けます。

【特長】
・使用する軸径に合わせて軸穴・キー・タップ加工付きの完成プーリーを図面無しでご購入頂けます。
・表面処理やフランジカシメ有無も選択でき、様々なニーズに対応可能です。

【用途】
・工作機械、射出成形機などの大型機械からコピー機やプリンターなどのOA機器まで幅広い装置で使用されています。

商品担当おすすめ

  • フリースパンベルト 画像

    三ツ星ベルト

    フリースパンベルト

    スタークイックT10歯形タイミングプーリを合わせて使用するフリースパンベルトです。指定の長さで出荷可能です。

  • タイミングベルト T10 画像

    三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10

    T10歯形タイミングプーリを合わせて使用するタイミングベルトです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタークイック T10-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタークイック T10-25
スタークイックT10-15
スタークイック L100
スタークイックH100
スタークイック L050
スタークイックL075
メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格4,942-4,095 -4,759 -5,410 -3,322 -4,360 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
種類タイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリ
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
歯形(ベルト形)T10T10LHLL
ベルト幅(mm)251525.425.412.719.1
材質鋼材鋼材鋼材鋼材鋼材鋼材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング